Multifunctional.
Modular.
Identifies, positions and measures―with 5 megapixels and at the same time
VOS-enheternas omfattande uppsättning med integrerade visualiseringsverktyg kan kombineras flexibelt så att en mängd olika automationsuppgifter inom fältet för 2D-vision kan lösas med bara en sensor. På grund av de enskilda konfigurationsalternativen och utvärderingsmetoderna kan de universellt tillämpliga 2D-visionssensorerna i VOS-serien integreras i många tillämpningar som normalt kräver ett komplext visualiseringssystem – utan behov av ytterligare programvara:
De kamerabaserade visionssensorerna kombinerar ett bildfångstchip, justerbara objektiv, systembelysning, integrerad utvärdering, digitala utgångar och kommunikationsgränssnitt i en kompakt kapsling. Oavsett om det gäller maskin- och anläggningskonstruktion, transportbandsteknik eller förpackningsindustrin ger de kraftfulla VOS-sensorerna snabba och tillförlitliga mätresultat och möjliggör noggrann kvalitetskontroll och inspektion.
Läs mer om dina installationsalternativ – och konfigurera en visionssensor som passar perfekt för just din tillämpning!
De universella 2 D-visionsensorerna i VOS-serien ger mångsidighet och flexibilitet och klarar många identifierings- och inspektionsuppgifter inom industriell vision:
För särskilt krävande uppgifter är VOS2000- och VOS5000-sensorerna lämpliga för C-fattning. Extern belysning kan anslutas via pulsutgång och givaren kan utrustas med lämpligt objektiv. Därför klarar visionssensorerna av mätuppgifter med krävande belysningsscenarier och större avstånd, samtidigt som de ger ännu högre noggrannhet.
De är flexibla och modulära – Serien med universella 2D-visionssensorer erbjuder en komplett portfölj bestående av sensor, lins, belysning och skyddshölje. De kan kombineras flexibelt beroende på dina tillämpningskrav. Läs mer om de olika modellerna och hur du kan kombinera komponenterna för att passa din individuella visualiseringsuppgift.
Enheterna i VOS-serien har programmerbara, optiskt fristående utsignaler för enkel signalering av godkänt/ej godkänt mätresultat för ett jobb. De fritt parametreringsbara ingångssignalerna kan användas som trigger eller för jobbväxling.
Dessutom kan specifika kontrollkommandon som jobbväxling, Teach-In eller triggerkommandon skickas till kameran via alla vanliga Ethernet-baserade gränssnitt, till exempel TCP/IP, PROFINET och Ethernet/IP. Detaljerade mätdata kan sedan överföras till kontrollenheten eller datorn. Formatet på datautgången kan anpassas individuellt till systemet.
Den integrerade licensfria programvaran i VOS-serien innehåller ett omfattande visualiseringsverktyg för installation och kvalificerande visualiseringstillämpningar. Denna verktygsuppsättning möjliggör grafisk parametrering baserat på en referensbild. De verktyg som är tillgängliga i kameraprogrammet för olika program kan väljas och kombineras för att skapa en eller olika mätuppgifter. Sensorn kan dynamiskt växla mellan upp till 32 jobb. Tack vare det intuitiva användargränssnittet kan byte av sensor, idrifttagning och jobbhantering utföras snabbt och enkelt.
Utöver parametreringsskärmen finns en programskärm som visar både situationsbilden och mätresultatet – även via fjärråtkomst. Processer kan fjärrövervakas i realtid eller kontrolleras via historiken. Kameran buffrar processbilder och bilder av felen eller överför dem automatiskt.
I fordonsproduktion monteras hjulen vanligen på fordon helt automatiskt. En robot monterar de olika typerna av fälgar på hjulnaven. I den här tillämpningen avgör visionssensorn i VOS-serien fälgens exakta position i förhållande till hjulnavet. Ett förinstallerat visualiseringsverktyg rapporterar riktningen och placeringen av fälgcirkeln till roboten i ett 2D-plan. Nya fälgtyper kan läras in via Teach-in.
Vid fyllningsanläggning fylls flaskor automatiskt, märks och försluts. Fel som felinriktade etiketter eller sneda lock kan uppstå i processen. De berörda flaskorna måste sorteras och tas bort vid mycket höga rörelsehastigheter. I dessa fall har visionssensorn i VOS-serien ett visualiseringsverktyg som garanterar sömlös kvalitetskontroll med hög mätfrekvens: Sensorn kontrollerar samtidigt etikettens position och locket. Sensorns globala slutarprincip säkerställer en störningsfri bild. Dessutom möjliggör en maskinvaruutlösare, som en ljusridå, en exakt tidsstyrning av bildinhämtningen.
Inom fordonsindustrin möjliggör koder och direkt komponentmärkning kvalitetskontroll och fullständig spårbarhet för säkerhetsrelevanta komponenter. På metallytor kan belysning orsaka starka reflektioner. Ytterligare ljuskällor och fluktuerande omgivningsljus kan påverka mätresultaten negativt. Därför säkerställer särskilda visualiseringsverktyg för den universella 2D-visionssensorn att markeringar med olika teckensnitt och kodsymbologier upptäcks och läses upp på ett tillförlitligt sätt. Med sitt omfattande utbud av belysning läser sensorerna tillförlitligt direkt märkta koder – även under svåra förhållanden och vid större mätavstånd.
Vid den slutliga inspektionen av komponenter av hög kvalitet eller säkerhetskritisk utrustning kan små avvikelser leda till vibrationer, skador eller farliga situationer. Med VOS-visualiseringsverktyget för optisk mätning, cirkeldiameter, linjära mått och komplexa former mäts. Värdena kan antingen skickas till ett kontrollsystem på högre nivå eller användas direkt som en omkopplingssignal med godkänt/ej godkänt. Längdenheter konverteras automatiskt till ett metriskt längdvärde efter en kalibrering på 2D-planet. Dessutom möjliggör en kaliberingsprocess exakt korrigering av objektivstörning.
Vid batteriproduktion greppas de enskilda modulerna av robotar och placeras i batteripaket. För att göra detta måste roboten veta exakt var den ska nå. Den universella 2D-visionssensorn i VOS-serien har ett lagrat visualiseringsverktyg som du kan använda för att beräkna modulernas exakta position och sedan överföra data till roboten. Den flexibelt formaterade datautgången möjliggör enkel anslutning till robotstyrenheten. Detta gör att robotarmen kan greppa batterimodulerna exakt.
För att säkerställa maximal transparens och kvalitetskontroll kan du kontrollera att etiketterna skrivs ut helt med hjälp av den universella 2D-visionssensorn. Kameran läser automatiskt av innehållet i en tvådimensionell Data Matrix-kod, verifierar den och jämför den med den faktiska utskriften med hjälp av ett textavläsningsverktyg (OCR). Mätresultatet och bilddata för dokumentation är tillgängliga för ett kontrollsystem på högre nivå.
Som en del av produktionen måste du vanligtvis lösa olika inspektionsuppgifter. Du vill till exempel veta var produkten finns på transportbandet eller så vill du läsa streckkoden. Fram till nu har användare varit tvungna att använda olika sensorer för detta. Med 2D-visionssensorn VOS2000 kan olika inspektionsuppgifter lösas med bara en enhet. Titta på videon för att ta reda på hur du sätter VOS2000 i drift och konfigurerar olika inspektionsjobb.
Letar du efter en bildbehandlingslösning med den universella 2D-visionsensorn i VOS-serien? Tillsammans med våra integreringspartner utformar vi en lösning för maskinvisualisering anpassad till dig. Vi ser fram emot att höra från dig.