14.9.2016: Das Pepperl+Fuchs Team bedankt sich bei allen Besuchern für die interessanten Gespräche und freut sich auf eine weiterhin gute und angenehmen Zusammenarbeit.
Ihre Aufgabenstellung, unsere Lösung.
Wir sind gerne für Sie da.
Die R100, R101 und R103 Serien sind die ersten Vertreter der neuen Generation kleiner optoelektronischer Sensoren. Die Sensoren sind mit PowerBeam LED oder DuraBeam Laser erhältlich. Die neue Lasertechnologie DuraBeam überzeugt durch eine besonders lange Lebensdauer und einen erhöhten Temperatureinsatzbereich...
...unser Exponat wird Sie überzeugen
In der industriellen Anwendung zeichnen sich Ultraschallsensoren neben ihrer Zuverlässigkeit besonders durch ihre enorme Vielseitigkeit aus. Sie lösen auch besonders komplexe Aufgaben beim millimetergenauen Erfassen von Objekten oder Füllständen, weil ihr Messprinzip unter fast allen Umständen zuverlässig funktioniert.
Erleben Sie die Möglichkeiten der Ultraschalltechnologie auf unserem Stand.
Die neue Generation der messenden optoelektronischen Sensoren verbindet erstmals Standard-Sensorik mit modernsten Messverfahren. Ausgestattet mit der innovativen Pulse Ranging Technology (PRT) liefern die 2-D-Laserscanner der Serie R2000 jederzeit eindeutige und hochpräzise Messergebnisse – bei einer lückenlosen 360°-Rundumsicht.
PRT wird auf unserem Stand in Echtzeit dargestellt.
RFID steht für „Radio Frequency Identification“ und bezieht sich auf Technologien, die Funkwellen nutzen, um Objekte oder Personen automatisch zu identifizieren.
Die Applikation bestimmt weitghend die zu verwendende Frequenz.
Die neue magnetische Drehgeber-Generation von Pepperl+Fuchs ist speziell für die hohen Anforderungen in rauen Industrieumgebungen ausgelegt. Ihre ebenso präzise wie robuste Technologie in Kombination mit der kompakten Bauweise ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollsten Applikationen.
Ein erster Einblick dank unserem Exponat.