Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Messehighlights an der Sindex 2023

2023-08-02

Swiss DINNO Award zeichnet Pepperl+Fuchs für herausragende Innovationen in der Digitalisierung aus. 

Mehr...


Innovative Technologie revolutioniert 3-D-Messung


R3000

Kombination von Pulse Ranging Technology (PRT) mit MEMS-Technologie ermöglicht hochaufgelöste 3-D-Punktewolken

  • Innovative Produktstudie: Kompakter und kosteneffizienter LiDAR/MEMS-Sensor R3000 ermöglicht detaillierte 3-D-Messungen durch die Kombination von zwei Hochleistungstechnologien
  • Pulse Ranging Technology (PRT) für zuverlässige, präzise und skalierbare Entfernungsmessung
  • MEMS-Spiegel für lückenlose Abtastung und ultra-hochauflösende 3-D-Punktewolken
  • Detaillierte Erfassung komplexer, dynamischer Szenen in Echtzeit – für sämtliche Anwendungen vom fahrerlosen Transportsystem bis zum Serviceroboter

Ethernet-APL – Digitalisierung erreicht das Feld der Prozessindustrie

APL switch group
APL switch group

Vom Ex-Bereich bis in die Cloud – barrierefrei und hocheffizient kommunizieren

  • Einfache Installation oder gängige 2-Draht-Installation
  • Polaritätsunabhängigkeit
  • Flexible Planung der Topologie
  • Unterstützung der Trunk-and-Spur-Technologie
  • Schnellste und effizienteste Kommunikation grosser Datenmengen vom Ex-Bereich bis in die Cloud – barrierefrei und kontinuierlich
  • Erhöhung der Verfügbarkeit von Prozessanlagen
  • Einfache und kostengünstige Anlagenmodernisierung

Highlights

  • Grosse Reichweite bis zu 1.000 m (Spur bis zu 200 m, Trunk bis zu 1.000 m Länge)
  • Versorgung von bis zu 50 Feldgeräten mit bis zu 60 W
  • Kommunikation mit hoher Geschwindigkeit: 10 Mbps, full-duplex
  • Download von ca. 100 Konfigurationsparametern in nur wenigen Sekunden pro Feldgerät
  • Schutzart Eigensicherheit einfach anwendbar

mehr...


VisuNet FLX – Pepperl+Fuchs stellt neue Plattform für hochflexible Bedien- und Beobachtungslösungen vor

VisuNet FLX
VisuNet FLX
  • Hohe Flexibilität und Anpassbarkeit an unterschiedliche Applikationen
  • Modulares System erlaubt einfache Montage oder Austausch von Komponenten im Feld
  • Zukunftssicher: Celeron- und i5-Prozessoren aus Intels siebter Generation
  • Zuverlässiger Betrieb aller Komponenten in einem weiten Temperaturbereich
  • Erstes durchgängiges Thin-Client-Portfolio am Markt: von der Leitwarte bis zu Applikationen in Zone 1/21 und Division 1
  • Globaler Service und Support: internationales Netzwerk, global zertifizierte Produkte
  • Individuelle Lösungen aus einer Hand: weltweit agierende Solution Engineering Center (SEC)

mehr...


RFID einfach gemacht: Neues UHF-Schreib-/Lesegerät F191 mit IO-Link

RFID-Schreib-/Lesegeräte mit IO-Link
RFID-Schreib-/Lesegeräte mit IO-Link

Highlights 

  • Wirtschaftliche, hoch leistungsfähige Identifikationslösung mit IO-Link-Schnittstelle
  • Besonders einfache RFID-Lösung: Easy Mode nach Plug-and-Play-Prinzip ohne Programmieraufwand
  • Niedrige Kanalkosten für maximale Effizienz durch Anbindung mehrerer Schreib-/Lesegeräte an einen IO-Link-Master
  • Flexible Systemintegration durch Anbindung über IO-Link-Master an nahezu alle Bussysteme und Steuerungen
  • Optimale Lesereichweite von bis zu 1 m für ein breites Anwendungsspektrum
  • Multitag-Lesung zahlreicher Transponder für höchste Effizienz
  • Maximale Prozesssicherheit dank hoher Schutzart, erweitertem Temperaturbereich und einstellbarer Sendeleistung

mehr ...


Pepperl+Fuchs AG - Seit mehr als 50 Jahren Leidenschaft für die Automation in der Schweiz


Die Pepperl+Fuchs AG Schweiz in Studen bei Biel beschäftigt 16 MitarbeiterInnen. Das Unternehmen ist seit mehr als 50 Jahren in der Schweiz tätig und hat sich in dieser Zeit einen Ruf als zuverlässiger Partner für Automatisierungslösungen erworben.

mehr...