Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Swiss DINNO Award zeichnet Pepperl+Fuchs für herausragende Innovationen in der Digitalisierung aus

2023-09-12

Im Rahmen der Sindex 2023 vom 5. - 7. September, der schweizerischen Leitmesse für industrielle Automatsierung, wurden anlässlich der Eröffnungsfeier die Gewinner des renommierten Swiss DINNO Awards bekanntgegeben. Dieser Preis würdigt bahnbrechende Innovationen und digitale Exzellenz in der Schweiz. Eingereicht wurden die Projekte von Unternehmen, Hochschulen und Einzelpersonen in der Schweiz. Die Jury hatte die anspruchsvolle Aufgabe, aus der Vielzahl von beeindruckenden Einreichungen die besten Innovationen auszuwählen. Nach sorgfältiger Prüfung und intensiver Diskussion kristallisierte sich u.a. Pepperl+Fuchs AG als Sieger heraus, die mit ihren digitalen Meisterleistungen die Konkurrenz hinter sich liess.

Mit dem 3-D-LiDAR/MEMS-Sensor R3000 hat Pepperl+Fuchs einen robusten, kompakten und besonders wirtschaftlichen 3-D-LiDAR/MEMSSensor entwickelt, der ultra-hochauflösende 3-D-Punktewolken erzeugt. Diese Eigenschaften entstehen durch die innovative Kombination von hochperformanter Distanzmesstechnik und MEMS-Technologie.

Mehr zum DINNO Award im Medienbericht der Aktuellen Technik


Innovative Technologie revolutioniert 3-D-Messung

Kombination von Pulse Ranging Technology (PRT) mit MEMS-Technologie ermöglicht hochaufgelöste 3-D-Punktewolken

Von der industriellen Automatisierung über autonome Fahrzeuge bis hin zu Pflegerobotern: Um die Herausforderungen der Zukunft zu lösen, braucht es leistungsstarke 3-D-Sensoren, die ihr Umfeld schnell, umfassend und millimetergenau vermessen. Eine technologische Innovation von Pepperl+Fuchs in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie ISIT ermöglicht hierbei maximale Präzision und Performance – bei gleichzeitiger Kosteneffizienz. Erstmals wird dafür eine hochperformante Distanzmesstechnik mit MEMS-Technologie kombiniert. Das bildet die Grundlage für den 3-D-LiDAR/MEMS-Sensor R3000, der als Produktstudie vorgestellt wird.

Die Vorteile zweier Technologien vereint

Die 3-D-Messung basiert auf der Pulse Ranging Technology (PRT), einem von Pepperl+Fuchs entwickelten Verfahren zur Entfernungsmessung, das für die unterschiedlichsten Anforderungen skalierbar ist. Basierend auf über 250.000 ausgesendeten Laserpulsen pro Sekunde lassen sich damit Entfernungen von wenigen Zentimetern bis hin zu mehreren Hundert Metern auf den Millimeter genau messen. Fremdlicht und andere Umgebungseinflüsse werden dabei wirkungsvoll ausgeblendet. So liefert die PRT schnelle, präzise und zuverlässige Messergebnisse.

Um die dritte Dimension zu erreichen, kombiniert Pepperl+Fuchs die PRT im Rahmen der Produktstudie zum R3000 erstmals mit einem Micro-Electro-Mechanical System des Fraunhofer ISIT: In dem Sensor ist ein kleiner, kostengünstiger und mechanisch robuster MEMS-Spiegel integriert. Mit der Bewegung des piezoelektrisch angetriebenen Elements wird der ausgesendete Laserstrahl in zwei Achsen um 40° x 30° abgelenkt. Anders als bei herkömmlichen 3-D-Sensoren entsteht bei der Erfassung des Messfelds kein Pixelraster. Stattdessen erzeugt der R3000 mit einem besonders kleinen Lichtfleck und einer lückenlosen Abtastung ultra-hochauflösende 3-D-Punktewolken mit außerordentlicher Detailgenauigkeit. 

Intuitive Bedienung dank intelligenter Benutzerführung

Um die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine so einfach wie möglich zu gestalten, ist der R3000 mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet. Neben der 3-D-Punktewolke wird ein überlagertes Intensitätsbild erzeugt, das die Szene visualisieren und somit die Programmierung und Bedienung erleichtern kann. Zusätzlich lässt sich jeder Messpunkt auch mit einem sichtbaren Laserstrahl anzeigen. Durch den synchronen Laserprojektor kann der R3000 ohne weitere Hilfsmittel exakt ausgerichtet und angepasst werden, sodass eine einfache Inbetriebnahme sichergestellt ist. Darüber hinaus ermöglicht diese Funktion auch die Interaktion beispielsweise zwischen Nutzer und Serviceroboter.

Leistungsstarke 3-D-Messung für die Automatisierung der Zukunft

Mit seiner innovativen Technologie wird der LiDAR/MEMS-Sensor R3000 eine Revolution für die Lösung komplexer Automatisierungsaufgaben einläuten. Präzise 3-D-Bilder von unbekannten Umgebungen sind unabdingbar für die nächste Generation des autonomen Fahrens – von fahrerlosen Transportsystemen in der Industrie bis hin zur automatisierten Beförderung von Patienten in der Alten- und Krankenpflege.

Solche komplexen, dynamischen Szenen lassen sich mit der Kombination von PRT und MEMS detailliert in Echtzeit erfassen. Damit entsteht eine umfangreiche Datengrundlage für völlig neue Auswertungen mit den Mitteln der künstlichen Intelligenz (KI). Gleichzeitig wird der R3000 als kompakter und kostengünstiger Sensor hochpräzise 3-D-Messungen zum ersten Mal für Anwendungen in der Breite verfügbar machen. In Kombination mit den neuesten Algorithmen wird der Sensor die Entwicklungen im Bereich autonomer Fahrzeuge und Servicerobotik maßgeblich vorantreiben – nicht nur in Fertigungsanlagen, Krankenhäusern oder Pflegeheimen, sondern in sämtlichen Lebensbereichen.



  • Innovative Produktstudie: Kompakter und kosteneffizienter LiDAR/MEMS-Sensor R3000 ermöglicht detaillierte 3-D-Messungen durch die Kombination von zwei Hochleistungstechnologien
  • Pulse Ranging Technology (PRT) für zuverlässige, präzise und skalierbare Entfernungsmessung
  • MEMS-Spiegel für lückenlose Abtastung und ultra-hochauflösende 3-D-Punktewolken
  • Detaillierte Erfassung komplexer, dynamischer Szenen in Echtzeit – für sämtliche Anwendungen vom fahrerlosen Transportsystem bis zum Serviceroboter