Vielseitigkeit neu definieren.
Leistung steigern.
Sicherheit maximieren.
Die GR-Serie: Die neue Gehäuseserie aus glasfaserverstärktem Kunststoff
Mit der von Grund auf neu konstruierten GR-Serie aus glasfaserverstärktem Kunststoff, für individuelle Lösungen in den Zündschutzarten erhöhte Sicherheit (Ex e) und Eigensicherheit (Ex i), hat Pepperl+Fuchs Pionierarbeit geleistet. Auf Basis langjähriger Erfahrung im elektrischen Explosionsschutz wurden viele der Funktionen überarbeitet und in ein neues Design gegossen. Dies eröffnet Anwendern den kompromisslosen Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungen.
Das durchdachte Gehäusedesign ermöglicht eine besonders komfortable Montage. Selbst die Installation von großen und schweren Gehäusen kann aufgrund entkoppelter Arbeitsschritte durch nur einen Monteur erfolgen. Hierzu werden zunächst zwei Fixpunkte erzeugt und das Gehäuse eingehängt (1-2). Danach lassen sich alle Schrauben komfortabel anbringen und festziehen (3).
Mit einem erweiterten Temperaturbereich von -60°C bis zu +65 °C sind die Gehäuse der GR-Serie auch problemlos in Applikationen mit rauen Umgebungsbedingungen einsetzbar. In vielen Anwendungen können sie sogar als Ersatz für Edelstahlgehäuse dienen, die bei solchen Extremtemperaturen üblicherweise zum Einsatz kommen.
Jürgen Bächtle, Vertriebsleiter für elektrische Komponenten und Systeme für den Explosionsschutz im europäischen Markt bei Pepperl+Fuchs, stellt die neuen Klemmen- und Steuerkästen der GR-Serie in Gehäusen aus glasfaserverstärktem Kunststoff vor.
Als etablierter Partner der Prozessautomation hat die Zufriedenheit unserer Kunden für uns höchste Priorität. Deshalb legen wir großen Wert auf eine internationale Präsenz sowie eine kompetente, fachliche Beratung. Mit über 300 Außendienstmitarbeiter/Innen stehen Ihnen unsere Experten rund um den Globus zur Seite. In unseren Solution Engineering Centern entstehen täglich Lösungen, die entsprechend den kundenindividuellen Anforderungen geplant, gefertigt und zertifiziert sind!
Lernen Sie im Interview mit Herbert Schober, Executive Vice President EPE & Solutions Global bei Pepperl+Fuchs, unser umfangreiches Angebot an elektrischen Komponenten und Systemen für den Explosionsschutz kennen. Erfahren Sie mehr über die individuell konfigurierbaren Klemmenkasten mit Zertifizierung für den explosionsgefährdeten Bereich, die wir speziell für Sie in gerade einmal fünf Tagen versandbereit fertigen!
Haben Sie Fagen zur glasfaserverstärkten Gehäuseserie oder möchten Sie weitere Informationen erhalten?
Wir helfen Ihnen gerne weiter! Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und schicken Sie uns eine Nachricht.