Das SC-System
Verlässlichkeit in ihrer effizientesten Form.
Mit den Signaltrennern des SC-Systems bringen wir unsere langjährige Erfahrung aus dem Ex-Bereich in den Nicht-Ex-Bereich. Das SC-System ist optimal auf Ihre Anforderungen abgestimmt – natürlich zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die neuen Signaltrenner des SC-Systems wurden in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickelt. Daher lassen sie sich optimal in die Unternehmensabläufe integrieren. Das SC-System überzeugt durch seine Wirtschaftlichkeit und Praxisnähe:
Verlässlich, effizient, kompakt. Überzeugen Sie sich selbst.
Signaltrenner sorgen durch galvanische Trennung für eine reibungslose Kommunikation zwischen Feld- und Steuerungsebene. Sie schützen Anlagen und Personen vor gefährlich hohen Spannungen.
Sie messen, verstärken und überwachen Signale in Mess- und Regelkreisen und wandeln zudem Feld- in Normsignale um.
Pepperl+Fuchs-Signaltrenner stehen für eine hohe Signalqualität sowie vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Auch in Ihrer Anlage.
Der Power Bus ist ein Einlegeteil für Hutschienen, das Leiter für die Versorgung von Interfacemodulen über Einspeisebausteine sowie für eine Sammelfehlermeldung bereitstellt.
Damit ist alternativ zur Versorgung über Klemmen bei größeren Anwendungen auch die zentrale Energiezufuhr ohne aufwendige Einzelverdrahtung gesichert.
Profitiern Sie von einer schnellen und einfachen Montage sowie reduziertem Verdrahtungsaufwand!
Das SC-System vereint die leistungsstärksten Merkmale vergleichbarer Produkte in einer Gerätefamilie. Vereinbaren Sie heute noch einen Beratungstermin: