Safety above All.

Weltweit zertifizierter Schutz für Mensch, Anlage und Umwelt

 

Interface-Technologie für die Prozessindustrie: das K-System

Mit mehr als 70 Jahren Erfahrung und als Erfinder der eigensicheren Barrieren ist Pepperl+Fuchs einer der führenden Hersteller von Interfaces für den Ex-Bereich. Heute ist Interface-Technologie von Pepperl+Fuchs in der Prozessindustrie auf der ganzen Welt fest etabliert. Technische Expertise, Anwendungs-Know-how und eine profunde Marktkenntnis gewährleisten, dass Interface-Technologie von Pepperl+Fuchs in jedem Detail auf spezifische Marktanforderungen ausgerichtet ist.

Ein Highlight ist das Pepperl+Fuchs K-System mit seiner umfangreichen Produktpalette, weltweiten Zertifizierungen, einzigartiger Vielseitigkeit und einfacher Handhabung. Von einfachen Trennbarrieren zur sicheren Signalübertragung bis hin zu hochfunktionalen Komponenten mit zahlreichen Zusatzfunktionen bietet das Portfolio des K-Systems Module und Systeme für eine Vielzahl von Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen - der beste Schutz für Mensch, Anlage und Umwelt, wie Millionen installierter Geräte von Nordseeplattformen bis zu Reinraumanwendungen beweisen.

Technologie-Highlights

Interface-Technologie von Pepperl+Fuchs bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und hoch funktionale Features.

Breites Produktspektrum für alle Applikationen  - Module für alle Signalarten- Zahlreiche Funktionen, von einfachen Schaltverstärkern bis zu Hochleistungsgeräten
Breites Produktspektrum für alle Applikationen 
- Module für alle Signalarten
- Zahlreiche Funktionen, von einfachen Schaltverstärkern bis zu Hochleistungsgeräten
Kostenersparnis - Lange Lebensdauer durch geringeren Stromverbrauch, platzsparende Bauweise, geringe Wärmeabgabe
Kostenersparnis
- Lange Lebensdauer durch geringeren Stromverbrauch, platzsparende Bauweise, geringe Wärmeabgabe
Einfache Wartung - Einfache Installation, einfacher Gerätetausch- Interne Diagnosefunktion
Einfache Wartung
- Einfache Installation, einfacher Gerätetausch
- Interne Diagnosefunktion
Sicherheit auf allen Ebenen - Auswahl aus einem kompletten SIL 3-Portfolio für alle Signalarten, analog und digital
Sicherheit auf allen Ebenen
- Auswahl aus einem kompletten SIL 3-Portfolio für alle Signalarten, analog und digital

Warum Interface-Technologie von Pepperl+Fuchs?

Rely on the world's leading experts

Auf langjähriger Erfahrung gebaut

Als Pionier im Bereich eigensicherer Barrieren bauen wir auf jahrzehntelange Erfahrung – Pepperl+Fuchs ist der weltweit führende Experte für Eigensicherheit. 
Designed for use in hazardous areas

Expertise im weltweiten Ex-Schutz

Interface-Systeme von Pepperl+Fuchs sind weltweit zertifiziert und garantieren höchste Prozesssicherheit für unzählige Anwendungen in vielerlei Branchen.
Up to SIL 3 certified

Das größte Portfolio seiner Art

Pepperl+Fuchs bietet ein breites Spektrum an Modulen und Systemen für verschiedenste Anwendungen bis SIL 3.
High availability and unrivaled performance

K-System für höchste Zuverlässigkeit

Das K-System überzeugt mit maximaler Verfügbarkeit, mit internationalem Support, bedarfsgerechter Installation und einer unerreichten Performance.

Das K-System – weltweit etabliert in der Prozessindustrie

K-System assembly isolated barriers

Eine große Bandbreite an Funktionen, einfache Wartung und hohe Flexibilität: Dafür steht das K-System. Weltweit zertifiziert und unübertroffen in puncto Zuverlässigkeit, garantiert es höchste Prozesssicherheit in zahlreichen Branchen. Das K-System ist für gemischte Anwendungen mit Ex- und Nicht-Ex-Modulen ausgelegt.

Seine Barrierefunktion begrenzt die in den eigensicheren Stromkreis eingespeiste Energie. Die galvanische Trennung der Mess- und Steuerstromkreise schützt Steuerungen und Feldgeräte vor Störungen auf dem Signalweg und sichert so die Effizienz und Verfügbarkeit der Anlage. 

Features des K-Systems: Maximale Performance für maximale Sicherheit









 

Die Technologie des K-Systems bietet herausragende Features. Das Power Rail zur Tragschienenmontage reduziert den Verdrahtungs- und Wartungsaufwand ganz erheblich. Die neue K-DUCT Profilschiene mit zwei separaten Kabelkanälen maximiert Platz und Kanaldichte im Schaltschrank. Die Sicherheitsrelais des K-Systems bieten dreifach redundante Schaltkontakte, Diagnose und Leitungsfehlertransparenz für maximalen Schutz in Notfallsituationen. Dies sind nur einige Highlights - entdecken Sie in diesem Video noch mehr Vorteile!

 

Die neueste Innovation: KCD2-SCS*

K-System KCD2-SCS*

Stellungsregler sind oft mit analogen Stellungsanzeigen ausgestattet, die eine Rückmeldung an die Steuerung sicherstellen. Dadurch wird bestätigt, dass die richtige Position erreicht wurde. Diese Rückmeldung wird in der Regel als 4 ... 20-mA-Signal an das Steuerungssystem gesendet. Bisher war für das Eingangs- und Ausgangssignal ein separates Trennmodul erforderlich. Der KCD2-SCS* vereint beide Funktionen in einem Gerät. Erfahren Sie mehr über die einzigartigen 2-Kanal-Geräte für analoge Signale mit individueller Konfigurierbarkeit der Kanäle!

Produkt-Highlights

Typische Einsatzgebiete

Thermische Kraftwerke: Drehrichtungs- und Drehzahlüberwachung von Speisewasserpumpen
Aufgabe und Bedingungen: Galvanische Trennung der Steuerungs- und Feldseite im sicheren Bereich; Sicherstellung der Speisewasserversorgung zur Dampferzeugung

Typische Mess- und Kontrollaufgaben: Drehrichtungskontrolle und Drehzahlüberwachung

Typische Trennbarriere: Frequenzumrichter des K-Systems; auch als eigensichere Geräte für explosionsgefährdete Bereichen erhältlich.
 
Wasserschleusen: Endlagenkontrolle
Aufgabe und Bedingungen: Galvanische Trennung der Steuerungs- und Feldseite im sicheren Bereich; Sicherstellen, dass Schleusentore geschlossen sind, bevor Wasser in das Becken eingelassen oder abgelassen wird.

Typische Mess- und Kontrollaufgaben: Rückmeldung des Endlagenkontaktes an die Steuerung, wenn Schleusentore geschlossen sind.

Typische Trennbarriere: Schaltverstärker des K-Systems; auch als eigensichere Geräte für explosionsgefährdete Bereichen erhältlich.

Schiffe: Optische und akustische Warngeräte
Aufgabe und Bedingungen: Galvanische Trennung der Steuerungs- und Feldseite im sicheren Bereich; sicheres Einschalten von Warneinrichtungen im Notfall; Safety Integrity Level (SIL) des/der Signalstromkreises/e: SIL 3

Typische Mess- und Kontrollaufgaben: Übertragung von Schaltsignalen von der Steuerung zu den Warngeräten

Typische Trennbarriere: Sicherheitsrelais mit Leitungsfehlertransparenz (LFT) des K-Systems.

Pharmazie: Steuerung von Ventilen in Großanlagen
Aufgabe und Bedingungen: Ex-Bereich: Kontrolle des Massendurchflusses pharmazeutischer Wirkstoffe; sichere Signalübertragung in großen Anlagen; verschiedene Versorgungsarten für große Anzahl unterschiedlicher Ventile

Typische Mess- und Kontrollaufgaben: Steuerung von Ventilen

Typische Trennbarriere: Eigensichere Barriere des K-Systems, hohe Betriebsspanne durch Ausgang bis zu 45 mA (für sicherheitsrelevante Anwendungen: SIL3 ESD- und DCS-Systeme, die LFT benötigen, um SIL-Level für DO-Karten/Kanäle zu erreichen)

Kläranlagen: Geschwindigkeitsüberwachung von Archimedischen Schrauben
Aufgabe und Bedingungen: Lastabhängige Steuerung der Archimedischen Schrauben, um den für diese Anlagen typischen hohen Energieverbrauch in Grenzen zu halten.
 
Typische Mess- und Kontrollaufgaben: Überwachung der Geschwindigkeit
 
Typische Trennbarriere: Eigensichere Frequenzumrichter des K-Systems; auch als Trennbarriere für Anwendungen im sicheren Bereich erhältlich.

Biogas-Produktion: Analyse von Bio- und Deponiegas
Aufgabe und Bedingungen: Keine konstante Zusammensetzung von in Fermentern erzeugtem Biogas; Motoren müssen konstant mit chemischer Energie versorgt werden; kontinuierliche Analyse der Gase und Übertragung der Ergebnisse in die Steuerung
 
Typische Mess- und Kontrollaufgaben: Übertragung der Messdaten
 
Typische Trennbarriere: Eigensichere K-System Transmitterspeisegeräte; auch als Trennbarriere für Anwendungen im sicheren Bereich erhältlich.

Life Sciences : Temperaturüberwachung von Prozessmedien
Aufgabe und Bedingungen: Temperaturüberwachung in Behältern mit Prozessmedien zur Begrenzung der Temperatur, um unerwünschte Zersetzungen oder chemische Reaktionen zu verhindern; explosionsgefährdete Bereiche
 
Typische Mess- und Kontrollaufgaben: Überwachung der Temperatur
 
Typische Trennbarriere: Eigensicherer Temperaturmessumformer mit Output zweier konfigurierbarer Grenzwerte oder Barrieren für sichere Bereiche

Kundenspezifische Lösungen – Engineering für Ihre Anforderungen

Weltweit hat Pepperl+Fuchs spezielle Solution Engineering Center (SEC) eingerichtet, in denen erfahrene Experten täglich kundenspezifische Lösungen planen, entwickeln und konstruieren. Eine solche Lösung sehen Sie in diesem Video: Pepperl+Fuchs entwickelte das BGT-Rack mit integrierten K-System-Modulen, das Anwendern ermöglicht, veraltete Europakartentechnik ganz leicht durch modernste Interface-Technologie zu ersetzen.

Schritt für Schritt zu Ihrer maßgeschneiderten Lösung




K-System in cabinet

Um die weltweiten Zulassungsstandards eines vertrauenswürdigen Partners zu erfüllen, entwickelt Pepperl+Fuchs kundenspezifische Lösungen in enger Zusammenarbeit mit den Kunden. Ganz gleich, wie komplex die Anpassungen und spezifischen Entwicklungen sind – unsere Lösungen basieren immer auf individueller Beratung und regelmäßigem Austausch mit unseren Kunden. Unsere Experten begleiten jede Phase des Prozesses, von der ersten Beratung über die Kundenspezifikation, Lösungsvorschläge, Engineering und Inspektion bis hin zur Integration der fertigen, weltweit zertifizierten Lösungen.

 

 

Kontaktieren Sie uns

Haben Sie Fragen zu unserem K-System oder zur Interface-Technologie im Allgemeinen? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und senden Sie uns eine Nachricht.