Delivering intelligence.
Discovering solutions.
Unlocking all frequencies.
倍加福的RFID產品
倍加福新型 RFID 门禁解决方案,可在检测大量 RFID 标签时实现无缝连接及过程透明化。该系统十分经济高效,以功能强大、标准化的 UHF RFID 技术(ISO 18000-63 和 EPC Class 1 Gen 2)为基础,并针对物流应用进行了专业优化,如跟踪货物的进出库。
了解更多出色的读取范围和各种实用的附加功能,以及节省空间、优化的扁平外壳设计:倍加福推出新型高频 RFID 读写设备,为用户识别任务提供可靠的整套解决方案。
了解更多倍加福推出新型F191 RFID读写设备,扩展了其超高频读写设备产品系列:将工业超高频技术的优势与IO-Link通信的标准化接口相结合——作为经济高效的使能组件,适用于内部物流、汽车制造、物料搬运等领域的各种标准应用。
了解更多内置复杂的功能机制,不同频率(LF、HF、UHF)的RFID读写设备可以快速轻松地连接到手持设备的主机模块,无需其他额外的工具。这样就确保用户可以更专注于手头的识别任务。为了更好地实现这一点,在该主机设备上配备了一个4.8英寸的电容式彩色触摸显示屏,即使环境光不理想的条件下,也可以确保始终进行清晰地读取。该设备的防护等级高达IP54,适用于户外和其他具有挑战性的环境。
了解更多IUT-F190-B40 超高频 RFID 读写设备集成工业以太网接口和 REST API。凭借这些接口技术,专为中等检测距离设计的 IUT-F190-B40 可以快速轻松地集成到 OT 和 IT 系统中,是生产控制、监测和追溯应用,以及工厂自动化中其他工业4.0应用的具有吸引力的解决方案。
了解更多在RFID技术应用领域,倍加福提供一系列完整的产品组合,优化适配的各种产品组件,可靠解决各种识别任务。通过视频了解更多相关的应用。
無論是作為實用的自動導向車、旋轉式裝配平臺,還是大型自動駕駛集裝箱運輸車,自動導向車(AGV)根據實際應用需求採用不同設計,已經成為現代化生產過程中不可或缺的元素。AGV有助於簡化日常工作,保護現有資源,並大大加快運輸過程。由於外觀上差異很大,實現車輛自動或自主運作的技術也非常多樣化。
在AGV各種應用中經常會採用RFID,當涉及智慧應用時,這種基於無線電的識別方法可以在AGV上幫助實現各種任務。點擊瞭解RFID用於AGV的三個實際應用案例。
RFID的應用範圍絕不局限於離散型製造業,由於對產品和工作設備的標識要求越來越寬泛,RFID的使用在加工廠中也越來越受歡迎。在實際應用中,往往還必須考慮相關的防爆要求,可燃氣體、蒸汽或灰塵存在的任何環境,電氣設備都可能會造成重大的安全隱患。
進一步瞭解三個應用案例,這將幫助您理解RFID在危險區域的正確安全使用。
在 卡爾斯魯厄理工學院(KIT) 的一個研究項目中,來自工業和科學研究機構的十二名合作夥伴共同開發靈活的運輸系統。KARIS PRO是一種自主車輛,目前被測試於實際專案中。 倍加福識別系統研發部團隊領導Dieter Schneider先生,帶您深入瞭解該專案...