保障可靠運行!

高精度的導航、可靠的環境感知和高效率的負載運輸。

用於自動導引車輛的感測器產品和系統

全面的产品组合

全面的產品組合

從導航引導、負載運輸,到環境的感知:倍加福提供豐富的感測器產品和技術組合,為各種AGV應用帶來了有效的解決方案。
量身定制的解决方案

量身定制的解決方案

高可靠性、高性能、高精度:基於在AGV領域的多年經驗,倍加福根據客戶應用需求,提供了理想的感測器產品、技術和解決方案。
经验丰富的先驱者

經驗豐富的先驅者

得益於70多年的工業自動化經驗,倍加福已成功解決各種應用,並不斷開發新技術,説明客戶的應用流程更加可靠高效。
Sensorik4.0®

Sensorik4.0®

致力於説明客戶實現目標:使用倍加福智慧感測器技術,創建安全高效的流程,並協助客戶將物流處理晉升到工業4.0!
Load Handling

負載運輸

裝載、固定和運輸貨物等多項任務為AGV應用帶來許多挑戰。首先,AGV必須精確地停靠在正確的轉運站。在裝卸過程中,必須確保可靠檢測並正確定位相應的載物架。此外,必須快速可靠地識別載運裝置和運輸物料。

從對接到裝載定位,從檢測到負載識別,倍加福提供了豐富的,緊湊而堅固的感測器產品組合,適用於各種AGV任務。

瞭解如何使用正確的感測器技術解決個性化的負載運輸應用!

導航引導

為了在物流運輸中實現高輸送量,自動導引車輛(AGV)必須在各種情況下都能確保可靠導航。無論是自由導航、基於地面標籤的導航還是運動跟蹤,倍加福在導航引導領域都提供了強大、先進的技術。

無論是嚴峻環境條件還是安全相關領域:根據應用的個性化需求,選擇合適的系統,以實現平穩高效的工作流程。

使用倍加福感測器產品和解決方案説明AGV實現可靠導航!

 

Navigation and Guidance
Environment Perception

環境感知

無論是在物流中心、工廠還是辦公樓, AGV必須始終能準確檢測周圍環境,避免與人或物體發生碰撞。

這需要使用特殊技術,倍加福提供了可靠的感測器產品和系統,例如符合 ISO 13849-1 Cat.3 PL d 安全標準認證的 USi-safety 超聲波感測器系統,或具備同類產品中非常高的角解析度的 R2300 3-D LiDAR 感測器。通過這些感測器和其他感測器結合使用,可實現精確可靠的環境感知,從而確保AGV平穩運行。

使用倍加福獨特的感測器產品和技術進行環境檢測,保護人員和物體免受碰撞!

典型應用

揀選材料時機器人的正確校準對齊

在運輸拖車或載物貨架時,機器人行駛至貨物載體下方並對準,然後將貨物抬起。安裝在車輛頂部的PGV讀取設備通過Data Matrix標籤識別載物架。同時,讀取設備相對於標籤的位置方向,能夠確定車輛的相對位置。這樣PGV定位系統就可以確保車輛的精確對準和貨物的安全運輸。

了解更多
自動導引車輛(AGV)的精確定位

在運輸貨物時,AGV必須實現高精度導航定位。採用脈衝測距技術 (PRT) 的 R2000 LiDAR 感測器,作為精確導航的解決方案,具備非常高的角解析度,還提供 360° 全方位可見視角,這樣就可以為確定AGV的絕對位置提供高度準確的測量結果。

了解更多
AGV的精確位置和速度測量

為了精確確定AGV的位置,除了光學感測器提供的資料外,還需要其他的資料。為此,倍加福結合使用了兩個測量系統:旋轉編碼器和 2-D LiDAR 感測器。將 ENI58IL、TVI40 或 MNI 系列增量型旋轉編碼器安裝在車輪上,提供相對運動資料,這些資料將與 2-D LiDAR 感測器提供的絕對位置資料進行偏移校準,這樣就可以精確確定AGV的位置。

了解更多
物流中心的安全物料運輸

為了避免自動叉車等AGV在各個行駛方向與人員發生碰撞,其必須符合 ISO 13849-1 Cat.3 PL d 安全標準認證。倍加福 USi-safety 是已獲得了此安全認證的超聲波感測器系統,能夠對三維空間進行可靠監測。

了解更多

聯繫我們

您對倍加福自動導引車輛(AGV)感測器解決方案有什麼疑問嗎?

我們十分樂意為您提供幫助!只需給我們發送消息,與我們的專家進行溝通交流,即可獲得您感興趣產品的更多資訊。