Pepperl+Fuchs Comtrol

为基于云的物联网应用提供完整的基础架构

物联网应用的完整基础架构

通过收购美国工业以太网通讯和IO-Link Master的领先者Comtrol公司的业务,Pepperl+Fuchs正在进一步完善其面向未来的工业4.0解决方案。
Pepperl+Fuchs扩展了以太网通讯产品和现场接口设备,包括工业以太网交换机,串行到以太网网关的设备以及符合OPC UA标准的 IO-Link Masters,如今已经实现为客户提供全面的产品系列,可以无缝集成到您的工厂中,将数据直接从现场设备上传至云端

Pepperl+Fuchs Comtrol Logo

创新技术

来源于同一供应商的物联网基础架构
无缝集成到客户的应用中
符合OPC-UA标准用于云计算的IO-Link Master
MultiLink™提供对多个控制器的数据访问
超过30年的工业以太网经验

基于云应用的解决方案




IO-Link Master(IO-Link转以太网网关)

Pepperl+Fuchs Comtrol IO-Link Master(IO-Link转以太网网关)

Pepperl + Fuchs Comtrol的IO-Link master网关提供最通用的工业IO-Link master解决方案,支持业界主流的各种协议,包括EtherNet/IPPROFINETMODBUS TCP。这些模块的配置可完全采用基于Web的配置方法,无需通过任何附加软件或上层PLC。
采用集成的OPC-UA接口,使得IO-Link master成为云应用的理想解决方案。为未来工业4.0场景铺平了道路。

OPC UA

OPC UA Logo

OPC UA是开放式平台通信统一体系结构的缩写,可以实现生产中的机器独立于平台,具备互操作性,实现跨供应商协作,还实现了机器和系统之间的通信(无论是在封闭网络中还是通过Internet)。OPC UA不仅仅是一种通信协议,该体系结构还包括数据模型交互概念

串行接口转以太网网关 (DeviceMaster®)

串行接口转以太网网关 (DeviceMaster®)

DeviceMaster®串行接口转以太网网关可实现出色的设备网络功能,将RS-232/422/485串行设备(如条形码扫描仪,重量秤和RFID读取设备)连接到以太网或运行采用EtherNet/IPMODBUS TCPPROFINET协议的工业以太网网络。Pepperl + Fuchs Comtrol的DeviceMaster网关特别提高了安全等级,包括SSL和SSH管理,以及SSL串行数据流加密。产品有不同的连接器可供选择,支持DIN导轨、面板和机架安装。

RocketLinx®管理型和非管理型以太网交换机

Pepperl+Fuchs Comtrol RocketLinx®系列管理型和非管理型工业以太网交换机,旨在满足性能和环境的要求。适用于需要扩展工作温度坚固型外壳高质量通讯可靠数据传输的应用。用户可以从全面的以太网供电千兆交换机中进行选择,以满足客户的各种需求。

  • 非管理型交换机为网络提供了经济高效的解决方案,无需复杂的配置
     
  • 对于复杂的工业以太网网络配置,管理型交换机提供各种功能和不同配置。
     
  • 为满足不同客户的需求,提供5至28个端口的型号,以及各种坚固的外壳类型。

Pepperl+Fuchs Comtrol RocketLinx Ethernet管理型和非管理型交换机

工业通信的完整基础架构

cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors

联系我们

您对IO-Link网关、DeviceMaster®网关和交换机的产品系列有什么疑问吗?您想获取更多有关倍加福工业通讯解决方案的信息吗?我们十分乐意为您提供帮助!只需填写联系下面表格并发送给我们,产品专家将为您提供专业咨询。