应对挑战
开放通讯接口
重新定义灵活性

R10x 和 R20x 系列
标准型外壳——实现所有功能原理

特性

面向未来的产品架构, 光电传感器, R100, R101, 面向未来的产品架构

先进的产品设计

采用一种行业标准的外壳设计,每个系列集合多种光电家族传感器的创新技术。R100、R101和R103系列是短距离应用的理想选择,而全新的R200和R201系列则非常适合长距离传感。即使在空间受限的应用中,体验全新的灵活性和更多集成的可能性!
光电传感器, R100, R101, 创新技术, 列阵检测技术, DuraBeam 激光技术

创新技术

基于人眼安全的DuraBeam激光技术和久经考验的MPT列阵测距技术,倍加福为光电传感器提供高可靠性和准确性。通过IO-Link持续不断的信号通信确保了传感器智能的呈现并提供多样化的选择方案,准备好迎接未来!
紧凑的外形设计, 光电传感器, R100, R101, 节省空间的外形设计

紧凑的外形设计

R10x和R20x传感器提供多种安装模式,采用一种行业标准的外壳设计。适用于长距离传感的全新R20X系列还配备可旋转连接器,即使在空间受限的应用中也可灵活安装。安装简便!
直观的操作界面, 光电传感器, R100, R101, 直观的操作界面

直观的操作界面

五种外形,调试简单又直观。操作及显示的理念与所有传感器一致,统一的按钮、电位计、可视性强的LED灯。除了用户界面外,IO-Link还可进行配置。在调试过程中省时省力!

R10x 和 R20x 系列实现高性能

紧凑型R100、R101和 R103系列主要用于短距离应用,而全新的中型R200和R201系列则是长距离应用的理想选择。 该视频展示了这两个系列的特性以及全新R20x系列的示例应用

灵活的新定义——各种外形下的全能型解决方案

R10x 和 R20x 系列光电传感器

R10X和R20X系列将多种光电家族传感器集合统一的外形设计中的创新技术。它们仅在安装方式和外壳设计上不同。一旦您决定了传感器的安装方式,就可以根据当前任务选择所需的功能。这一全能型解决方案提供了独特的灵活性,开辟了更多可能的应用

360°—— 探索 R100、R101、R103、R200 和 R201

  • R100 系列
  • 外壳尺寸:11 x 21.5 x 44.5 mm
  • 连接方式:多种连接方式,如 M8 插头
  • 安装方式:背面 M3 安装和 25.4 mm 正面 M3 侧面安装

R100、R101、R103、R200 和 R201 系列具备以下功能:

* 表示在 R100 和 R101 中具备

采用脉冲测距技术——实现远距离高精度测距

脉冲测距技术 (PRT)

PRT 脉冲测距技术是倍加福开发的一种测量技术,即使远距离也能实现高精度测量。

该技术基于强大光源发出的短激光脉冲。传感器中的光敏接收元件检测物体反射的光脉冲。通过直接测量光的飞行时间,可以精确计算出物体的距离。激光脉冲的高能量密度可实现远距离测量,并有效抑制干扰。

即使在严苛的环境中,PRT 传感器也能提供高精度的距离测量。

采用 PRT 脉冲测距技术的 R200 系列测距传感器

倍加福 R200 测距传感器将 PRT 脉冲测距技术集成到 15 x 41.7 x 50.6 毫米的紧凑型设计中。这样就可以在空间受限的应用中实现高精度的距离测量。

在直接测量白色物体时,采用 PRT 技术的 R200 检测距离为 10 米。使用带反射器的产品型号时检测距离可达60 米。通过视频了解有关新型测距传感器的更多信息。

列阵检测技术——可测量的成功

列阵检测技术——可测量的成功

倍加福开发的列阵检测技术 (MPT)为近距离应用提供高度可靠和抗干扰的距离测量。这一技术结合了久经考验的三角测量原理与传统的传感器测距功能。

这一几何学方法,LED或激光的发射器——向目标物发射一光束,再反射回来。反射回来的光束再被传感器中光敏感的多束光阵列接收器重新捕捉到。取决于接收器中的光点位置,根据几何学原理计算出传感器与目标物的距离,并用智能软件算法获得结果。

R10x和R20x传感器可实现测量和开关,精确测量物体的位置,并清楚地将其与背景区分开。

DuraBeam——工作搭档

DuraBeam 激光技术

激光传感器测距非常精确,但与LED传感器相比,耐用性较差、温度范围较小。于是倍加福采用了一个两全其美的技术,将LED传感器和激光传感器的优势与高效的激光技术DuraBeam相结合。

R10x和R20x系列激光传感器确保超长的使用寿命,并为用户提供新的可能性 —— 即使在高达60°C的环境温度下也是如此。

DuraBeam还使用特殊的光束轮廓,可以随时在物体上投射出轮廓清晰的圆形光斑。传感器配备人眼安全的DuraBeam激光技术,是适用于小物体高精度检测距离测量的理想之选。

智能传感器配置文件:开创IO-Link标准化

智能传感器配置文件是一种标准,旨在确保所有IO-Link传感器具有相同的基本功能,包括基本设置,参数配置,过程数据和诊断信息。

所有的传感器遵循特定的智能配置文件,都以相同的方式显示和处理过程数据。用功能块可实现简单的控制集成,已有的用户程序可重复使用,简化了编程的步骤

倍加福是早期实施智能传感器配置文件第2版的制造商之一,第2版也是IO-Link协会发布的新版本。该标准将实施在倍加福未来的产品中。轻松快速地控制工厂的自动化流程!

联系我们

R10x和R20x光电传感器为工厂提供了哪些优势? 根据用户的特殊需求,哪种传感器合适?我们很乐意回答您的任何问题,只需简单预约!