-
双目视觉技术
-
飞行时间技术
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
电源 | 24 VDC | 24 VDC |
分辨率 (光学) | X = 0.5 mm / Y = 0.5 mm / Z = 2 mm | 在 7.5m 检测距离处,分辨率为检测距离的1% |
测量范围 (在 900 mm 读取距离处) | X = 550 mm / Y = 500 mm | 47° x 35° |
眼睛安全等级 | 激光1级 | 激光1级 |
工作频率 / 目标速度 | 全分辨率下最高可达 10 Hz / 最高可达 1 m/s | 全分辨率下最高可达 30 Hz / 最高可达 1 m/s |
接口 | 千兆以太网接口 TCP/IP | 千兆以太网接口 TCP/IP |
尺寸 | 165 x 67 x56 mm (WxHxD) / 质量大约 800 g | 165 x 67 x 56 mm (WxHxD) / 质量大约 800 g |
环境光抑制 | >20 klux | >100 klux |
原始图像尺寸 | 1300 (H) x 1080 (V) 像素,大约 140 万像素 | 640 (H) x 480 (V) 像素,大约 30 万像素 |