安全,無例外
使用獨特的超聲波技術,征服環境影響,實現安全最大化
USi-safety® 超聲波感測器系統的安全控制器,可同時支援 2 個超聲波感測器的接入,其每一感測器通道,均擁有冗餘雙通道架構和單一故障容錯機制。也因此,兩個獨立的感測器通道的任意一個,均可獨立提供可靠的安全防護;即使僅一個感測器的接入,也能構建一個完整的安全感測器系統。每個感測器都對應 1 個報警信號輸出和 2 個安全 OSSD 輸出,基於 Category3 PL d 要求,提供給安全控制器實現安全控制功能。
結合轉換器的分體式設計(可提供長達三米的電纜),該系統可以非常有效地用於需要保護空間中向左/向右或前進/後退運動的應用,例如自動導向運輸系統,此外,還可以實現兩個聲場直接相鄰或者甚至重疊的應用,確保盡可能寬泛的感應範圍––例如,用於機械防護應用中的“聲幕”。
傳統的超聲波感測器,發出的聲波是徑向對稱的類似圓錐型聲錐,而在 USi-safety® 系統發出的是橢圓的聲錐。聲錐發散角度為±17°/±5°,在橢圓長軸平面形成超寬的檢測範圍,而在短軸平面產生相對窄的檢測範圍。這樣就可以在狹窄的情況下安裝感測器。
因此,該系統可以成功的應用於貼近地面或者牆壁的場景。同時,這項針對3D空間而優化的技術使感測器能夠檢測懸於地面或靠近地面的目標物或障礙物。
USi-safety® 超聲感測器系統由控制器、超聲波感測器、溫度感測器和智慧軟體組成。瞭解有關各個元件的更多資訊,請按一下右側的選項功能表。
深入了解 USi-safety 的工作原理:通过视频动画展示了 USi-safety 系统的工作原理,并解释了其技术改进。
使用 USi-safety® 超聲波感測器系統,可以在無人駕駛叉車的應用中實現叉尖防撞。由於超聲波技術能抵抗灰塵、溫度、氣流和濕度等因素影響,顯著擴大了這些自動導航運輸系統的使用範圍。此外,USi-safety® 甚至能夠安全監控叉車臂進入託盤之前的盲區——這是目前任何常規安全認證系統都無法應對的挑戰。倍加福還專門開發了一種演算法,可防止多個配備 USi-safety® 的自動引導運輸系統的感測器之間發生串擾。
許多醫院都已經配備了自動運輸系統。這個定制化應用涉及一種帶有金屬桶狀容器的高架式傳送帶,在這些容器中裝載衣物、藥品和食品等材料,然後將其運送至目的地。AGT 系統通過地下室樓層的補給通道,運送桶裝容器,並通過特殊豎井將其運輸至所需的網站。USi-safety 非常適合集成到 AGT 系統的新底座中。可靈活安裝的感測器單元使用定制的安裝支架,以預定角度固定在左右兩側。為了防止設備支架旋轉時感測器檢測單元被碰撞掉落,每個感測器檢測單元都與開關櫃的底邊密封。
在化工行业中,可以使用相应的大型自动导引车(AGV),装载长达20米的油罐车,在现场周围进行移动。其他车辆、步行或自行车也可以使用这些路线。AGV 通过与标签轨道之间的电气连接进行控制。然而,这么长的油罐车在转弯时需要相应足够大的半径,因此在这些点上尤其需要侧向碰撞保护。AGV 户外运行时,暴露在各种恶劣的天气条件下。多个 USi-safety® 超声波传感器分布安装在车辆的两侧,紧凑的传感器单元可以安装在其他类型的传感器无法安装的位置,例如车轮区域。声束的功能相当于声学“传感器”,可在运输过程中对侧面区域进行非接触式控制。这些设备能够可靠地检测所指定的安全区域内的所有障碍物。根据需要,可以通过安全输出介入车辆控制系统。
自動引導的 AGV 沿著地面上的車道行駛,將貨物從一個網站運送至另一個網站。在這個過程中,可能會發生工作人員的路徑穿過車輛的指定運輸路徑的情況。在這些區域,必須避免 AGV 與工作人員發生碰撞,確保人身保護和持續不間斷的運輸。超聲波感測器元件的檢測範圍可以通過參數化軟體快速便捷地進行設置,適應環境條件。除了用於安全領域的安全 OSSD 輸出外,感測器系統的每個通道還有一個信號輸出,用於 AGV 減速或發出警告信號。
通常,機器防護,都是採用光柵來實現的。但是,在一些苛刻環境下,例如木工行業,木屑或其他顆粒在空中飄舞,光柵就可能會頻繁錯誤警報,並讓機器切換至安全狀態。機器的持續繼續生產,必須不斷清潔光柵並手動重啟。而採用超聲波技術,用作“聲幕”的 USi-safety® 對木屑和其他浮塵不敏感,並且能夠承受嚴苛的環境。與光學感測器不同,USi-safety® 不需要保持清潔,生產過程也不會受到不必要的錯誤警報的干擾,機器能夠得到穩定可靠的保護。同時,該系統還具備示教功能,對環境中的固定機械部件進行示教並用於操作保護的參考目標物,如果由於操作而無法再識別到此參考目標,系統將切換到安全狀態,等候安全故障排除。
If you want to use the outstanding features of the USi-safety in non-safety or low-level safety applications up to category 2 PL c, the USi-industry is the right choice for you. The USi-safety's sister system offers a cost-efficient solution for many automation tasks.
倍加福設有專門的超聲波感測器技術中心進行感測器的開發和製造。30多年來,倍加福專家團隊一直致力於面向未來應用方案的先進超聲波技術。這意味著我們的客戶始終能夠得到市場上性能極佳的產品。
這種方式,造就了由無數專利和創新技術支持的行業中最廣泛的產品線,在您尋求最佳的應用解決方案時,我們能夠給您產品選型提供最大的靈活性。在標準產品線外,倍加福,基於已有的知識體系和硬體設施,可快速和靈活地回應客戶的定制需求。此外,無論是在惡劣的安裝條件下還是在特殊應用環境中,擴展應用的產品附件為客戶提供了適合定制集成的模組、定制化參數和匹配的連接技術。它們將感測器在應用中轉變為高性能、面向未來的系統解決方案。