改进技术
确保稳定性
实现高可靠性
采用主动屏蔽技术的
VariKont 系列
作为未来自动化和传感器技术的驱动者和创新者,倍加福不断开发新产品和新技术,这些产品和技术都可以无缝集成到用户的特定应用中。主动屏蔽技术的开发旨在充分利用机械公差并始终保持较大的开关距离。
如今,将该技术集成到 VariKont 系列中,使传感器能够主动检测目标和安装环境,无论安装情况和周围材料如何,都能保持较大的开关距离,从而简化设备设计,经济高效!
商用接近传感器的性能通常受到限制,因为它们的开关距离根据安装情况和周围材料可能会有很大的变化。
然而,采用主动屏蔽技术的 VariKont 电感式传感器,结合使用主线圈和补偿线圈,
实现高达 30 mm 齐平和 50 mm 非齐平的较大开关距离。
安装材料和安装条件会影响电感式传感器的开关距离,尤其是那些具有较长检测范围的传感器。这种影响必须保持在尽可能低的水平,以便传感器的使用可以达到更大的开关距离。传统的传感器使用屏蔽措施来实现这一点,但通常会导致损耗和限制范围。
借助新开发的主动屏蔽技术,可以同时实现具有挑战性的安装情况和较远的开关距离。与之形成竞争的较大开关距离的传感器相比,其 -25°C 至 +75°C 的温度范围也保持稳定。
具有较大开关距离的 VariKont 和 VariKont L2 电感式传感器与主线圈和补偿线圈一起工作。与传统传感器一样,主线圈检测目标。同时,补偿线圈测量环境,包括安装情况和周围材料。
然后将获得的信息用于补偿环境影响。这有助于实现 30 mm 平齐和 50 mm 非平齐的较高开关距离。
对采用主动屏蔽技术的 VariKont 系列产品有任何疑问或想了解更多信息?我们很乐意回答您的任何疑问!只需填写联系表格,并发送信息给我们。