Hızlı ve Kolay
Ürün seçim aracımızı kullanın ve uygulamanız için doğru ürünü hızlı bir şekilde bulun.
Pepperl+Fuchs akıllı çözümleri ile Endüstri 4.0 uygulamalarına hazır olun.
The power feed modules with bus terminals supplies the power rail with a voltage of 24 V DC and a 2 A or 4 A maximum depending on the power feed module version. Also power feed modules for redundant supply can be used as a redundant supply.