Mutlak karşılaştırma testi.
Zorlu hava koşullarında, kirlerde ve zorlu ortamlarda bile maksimum hassasiyete sahip kanıtlanmış sistem.
Modüler tasarımı sayesinde konum kodlama sistemi her türlü uygulamaya veya çevresel durumauyarlanabilir. Her zaman bir okuma kafası, bir kodlu şerit ile uygun montaj sisteminden oluşur. Okuma kafası, zorlu ortamlar için WCS Dış Mekan seçeneği veya özellikle uzun mesafeler için WCS Uzatılmış seçeneği gibi çeşitli seçeneklerle birlikte kullanılabilir ve bunlar birbiriyle birleştirilebilir. Okuma kafası ve kodlu şerit seçilmişse üç farklı montaj sistemi mevcuttur. Güvenlik ile ilgili konumlandırma uygulamaları için Pepperl+Fuchs WCS konumlandırma sisteminin avantajlarını güvenli bir değerlendirme ünitesiyle (Konum Ünitesi Güvenli, PUS) birleştirir.
Laminat kodlu şeritler:
Pepperl+Fuchs'un laminat kodlu şeritleri; yağ, gres ve çözücülerden etkilenmeyen yırtılmaya dayanıklı polyester laminattan üretilmiştir. Kimyasal madde, asit, alkali ve agresif gazlara karşı dayanıklılığı nedeniyle, kodlu şerit elektrolitik kaplama uygulamalarında da kullanılabilir.
Paslanmaz çelik kodlu şeritler:
Pepperl+Fuchs'un paslanmaz çelik kodlu şeritleri korozyona dayanıklıdır ve -40°C ile 80°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilir. Kaynak atölyelerindeki sıçrayan kıvılcımlara ve yoğun kirlenmeye karşı dirençlidir. WCS Outdoor ile birlikte güvenli ve güvenilir konumlandırma garanti edilir.
Kimlik Şeridi ile algılama:
Hareketli nesnelere monte edilen kimlik şeridi, bir okuma kafasının bir şasiyi geçerken tanımlamasını sağlar. Bu, hassas konumlandırmayı mümkün kılar ve zorlu ortamlar için sağlamdır.
Sıcaklık dalgalanmaları olsa bile tam konum algılama sağlanır. Dış Mekan ve Uzatılmış seçeneklerinin kombinasyonu sayesinde uzun mesafeler artık modern liman operasyonlarında sorun olmaktan çıktı. Bu, konteyner vinçlerinin konteynerleri maksimum 629 metrelik mesafe boyunca bir yerden başka bir yere taşımasını mümkün kılar ve vincin milimetre hassasiyetinde konumlandırılmasını sağlar. Çizimden de görülebileceği gibi, konteyner yüklemesi sırasında arabanın konumu da bir WCS kullanılarak hassas şekilde belirlenebilir. Her ikisi de bir WCS okuma kafası kullanan dayanıklı paslanmaz çelik kodlu şeritleri temel alır.
The WCS Outdoor with a special protective housing was developed for extreme outdoor applications—salt water, salty air, or any other type of humidity. With protection up to IP69, it offers the highest degree of sealing. In addition, the impact-resistant read head is immune to hail and provides protection against mechanical influences.
Okuma kafasının koruyucu muhafazası sayesinde, WCS'nin Outdoor Modeli agresif maddelere karşı dayanıklıdır; bu aynı zamanda özel kaplamalı mevcut plastik kod şeritleri için de geçerlidir. Karmaşık rotalar, eğriler, eğimler ve eğimler bile WCS için sorun değildir.
Galvanik tesislerde yüksek sıcaklıklar oluşabilir ve hava genellikle çözeltilerden gelen buharlara doymuştur. Bu zorlu ortamda, malzemeler normalde metal bir çerçeveye takılır ve otomatik olarak son derece agresif solüsyonların bulunduğu daldırma banyolarına taşınır.