Vizyonumuzu keşfedin.
Tüm boyutlarda algılama, tanımlama, ölçüm ve konumlandırma.
Ürünlerin işlevlerinin veya özelliklerinin görsel olarak incelendiği yerlerde endüstriyel görüntü her zaman kullanılır. Bu süreçte, sensörler ve sistemler sağlam olmalıdır ve ortamlarının gereksinimlerine göre güvenilir bir şekilde çalışmalıdır.
Pepperl+Fuchs'ta endüstriyel görüntü alanındaki her gereksinim için doğru görüntü sensörlerini ve görüntü sistemlerini bulabilirsiniz: Kapsamlı portföyümüz, her zaman güvenilir görüntü işleme sağlama amacıyla evrensel olarak uygulanabilir sensörlerdenuygulamaya veya müşteriye özel ürünlere ve kullanıma hazır çözümlere kadar uzanır. Üstün teknolojiler, her boyut ve tüm çevre koşullarında maksimum performans sağlar: 2-D ve 3-D görüntü teknolojileri, uçuş süresi ve stereo görüntünün yanı sıra güçlü lazer ışık bölümü teknolojisiyle algılama, tanımlama, ölçüm veya konumlandırma için neredeyse tüm endüstriyel görüntü görevleri maksimum güvenilirlikle çözülebilir.
Daha spesifik görevler için bir Pepperl+Fuchs Grubu şirketi olan VMT Bildverarbeitungssysteme GmbH'nin çözüm uzmanları kullanıma hazır çözümler sunmaktadır. Müşterileriyle birlikte şirket, kalite kontrolü ve robot görüntünün tüm yönleri için yenilikçi görüntü işleme ve lazer sensörü çözümleri geliştirir, kurar, optimize eder ve bakımlarını yapar.
En iyi ürünü mü arıyorsunuz? Seçim aracımızdan gerçekleştirmek istediğiniz endüstriyel görüntü görevlerini seçerek önerilerimizi keşfedin. Ayrıca bizimle iletişime geçebilirsiniz. Uzmanlarımız, uygulamanız için doğru sensörü veya görüntü sistemini bulmak üzere sizinle birlikte çalışacaktır.
Görüntü ürünlerimiz, güvenilir oldukları kadar çok yönlüdür. Pepperl+Fuchs portföyü, endüstriyel görüntü alanındaki her görev için uygun bir cihaz sunar:
Kullanım durumunuzu sizden daha iyi kim bilebilir? Çeşitli uygulama gereksinimlerine göz atın ve uygulamanız için en uygun görüntü sensörünü bulun.
Algılama
Konumlandırma,
Alan İzleme,
Ölçüm
Tanımlama
Birleşik Uygulama
Varlık
Tamlık
Şekil
Kod Okuma
OCR
2-D
3-D
2-D
3-D
2-D
3-D
Renk
2-D
3-D
2-D
Hizalı
Hizasız
Hizalı
Hizasız
X,Y
X,Z
X,Y
X,Z
3-D görüntü teknolojisine sahip SmartRunner Explorer 3-D sensörler, 2-D görüntülere ek olarak yüksek hassasiyetli 3-D nokta bulut görüntüleri sağlar. Uygulamaya bağlı olarak stereo görüntü teknolojisine veya uçuş zamanı (TOF) teknolojisine sahip cihazlar mevcuttur. SmartRunner Explorer 3-D sensörler, ham veri sensörleri olarak ayrıntılı alım gerektiren çok çeşitli uygulamalar için uygundur.
VOS 2-D evrensel görüntü sensörleri; çok sayıda algılama, tanımlama, ölçüm ve konumlandırma görevi için modüler donanım ve entegre görüntü aracı setinden oluşan eksiksiz bir paketi yalnızca bir cihazda sunar. Yüksek performans ve kullanım esnekliği sayesinde evrensel görüntü sensörleri, standart fotoelektronik sensörler ve daha karmaşık görüntü sistemleri arasındaki boşluğu mükemmel bir şekilde kapatır.
Lazer ışık bölümü teknolojisi, bir nesnenin yükseklik profilini ölçmek için bir kamera tarafından yakalanan yansıtılmış bir lazer çizgisine dayanır. Lazer ışık bölümü teknolojisi ve 2-D görüntü sensörünün benzersiz kombinasyonu, SmartRunner ailesinin lazer profil sensörlerini profil ve alan görüntüsü yakalama için ideal hale getirir. Uygulamaya özel ve ham veri sensörleri, düşük nesne kontrastlarında bile algılama görevlerinin yanı sıra konumlandırma ve ölçüm görevlerini güvenilir bir şekilde çözer.
Pepperl+Fuchs, standart sensörlere ek olarak endüstriyel görüş alanında çok sayıda uygulama gereksinimi için uygulamaya özel ve özelleştirilmiş cihazlar da sunar. Bu sensörler, özel uygulamaları en iyi şekilde çözmek için özel olarak geliştirilmiştir. Örneğin PGV konumlandırma sistemi, otomatik yönlendirmeli araçlarda şerit kılavuzu için optimize edilmiştir. PHA görüntü sensörü ise yüksek bölmeli depolarda rafta hassas konumlandırma konusunda uzmandır. Size uygun sensörü seçin veya uzmanlarımızdan tavsiye alın.
Üretim hattınız için 7/24 çalışan eksiksiz bir kullanıma hazır kalite kontrol çözümü arıyorsunuz ve görüntü ürünlerimiz gereksinimlerinizi karşılamıyor mu? Bir robot görüntü veya robot yönlendirme çözümüne mi ihtiyacınız var? Sistemin otomasyon sisteminizle entegre olmasını, robot kumandanıza bağlanmasını veya ERP ya da bulut sisteminize taşınmasını mı istiyorsunuz? VMT'deki "Solution Excellence" ekibimizle iletişime geçin ve fikirlerinizi gerçeğe dönüştürün!
Bir Pepperl+Fuchs Grubu şirketi olan VMT'deki çözüm uzmanları, tüm kalite denetimi veya robot görüntü görevleri için yenilikçi görüntü işleme ve lazer sensörü çözümleri geliştirmek, kurmak, optimize etmek ve bakımını yapmak üzere müşterileriyle birlikte çalışır.
Görüntü uygulamanız için hâlâ doğru çözümü mü arıyorsunuz? Daha fazla bilgi almak mı istiyorsunuz? Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız! İletişim formunu doldurup bize mesaj göndermeniz yeterli.