Teknolojinin geliştirilmesi.
İstikrarın sağlanması.
Güvenilirliğin deneyimlenmesi.

Active Shielding Teknolojili
VariKont

Esneklik İçin Tasarlandı



Yaklaşım sensörünün mucidi ve sensör teknolojisinde öncü olan Pepperl+Fuchs, benzersiz uygulamanıza sorunsuz şekilde entegre edilebilecek yeni ürünler ve teknolojiler geliştiriyor. Active Shielding Teknolojisi, mekanik toleranslardan en iyi şekilde yararlanmak ve tutarlı şekilde yüksek anahtarlama mesafeleri elde etmek için geliştirilmiştir.

Şimdi VariKont serisine ilk kez entegre edilen teknoloji, sensörlere hem hedefi hem de kurulum ortamını etkin şekilde algılama imkanı sunarak, kurulum durumu ve çevresindeki malzeme ne olursa olsun anahtarlama mesafelerini yüksek tutar. Daha kolay ekipman tasarımından ve daha düşük maliyetlerden yararlanın!

Önemli Noktalar

Kurulum durumu ne olursa olsun, düz kafa için 30 mm'lik ve çıkık kafa için 50 mm'lik gövdelerde tutarlı şekilde yüksek anahtarlama mesafeleri!
Flexible system planning and easier equipment design
Hızlı ve kolay kurulum için ayarlanabilir sensör kafası
Yüksek görünürlüğe sahip köşe LED'leri ile kolay durum izleme
Internal quality testing goes above and beyond the requirements of target industry machine applications

Her Ortam İçin Doğru Çözüm

Anahtarlama mesafeleri, kurulum durumuna ve çevresindeki malzemeye göre önemli ölçüde değişebileceğinden piyasada bulunan
yaklaşım sensörlerinin performansı genellikle sınırlıdır. Ancak Active Shielding Teknolojili VariKont endüktif sensörlerde,
30 mm'lik düz kafa ve 50 mm'lik çıkık kafa gövdelerde yüksek anahtarlama mesafeleri elde etmek için birincil bobin ve ikincil bobin kombinasyonu kullanılır.

Avantajlar

algılama aralığı simgesi

Güvenilir Teknoloji

Kurulum durumu ne olursa olsun, Active Shielding Teknolojili VariKont sensörler 30 mm'lik düz kafa ve 50 mm'lik çıkık kafa yüksek anahtarlama mesafeleri sağlar. Yüksek EMC sensörleri dış etkilere ve mekanik yüklere duyarsızdır ve -25°C ile +70°C arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilir.
tesis tasarımı simgesi

Esnek Uygulama Tasarımı

Anahtarlama mesafeleri üzerinde etkisi olmayan maksimum kurulum esnekliği sunan aktif koruma teknolojisi, ekipman tasarımını basitleştirir ve maliyetleri azaltır.
onay kutusu simgesi

Basitleştirilmiş Durum İzleme

Yüksek görünürlüğe sahip köşe LED'leri her zaman ve her açıdan durum kontrolleri sağlar.
kolay kurulum simgesi

Hızlı Kurulum ve Kolay Cihaz Değiştirme

Her iki sensör modelinde de ayarlanabilir sensör kafası bulunur ve kullanıcı dostu kurulum ve değiştirme olanağı sunar. Sensör kafası, hedefle en iyi şekilde hizalama amacıyla beş yönde döndürülebilir.

Uygulama Tasarımında Daha Fazla Esneklik





Montaj malzemeleri ve kurulum koşulları, özellikle uzun algılama aralıkları olan endüktif sensörlerin anahtarlama mesafesini etkiler. Sensörlerin mümkün olan en yüksek anahtarlama mesafesinde kullanılabilmesi için bu etki mümkün olduğunca düşük tutulmalıdır. Geleneksel sensörlerde bunu elde etmek için koruma önlemleri kullanılır ancak genellikle kayıplara ve aralık sınırlamalarına neden olur.

Yeni geliştirilen Active Shielding Teknolojisinin yardımıyla zorlu kurulum koşulları ve yüksek anahtarlama mesafeleri aynı anda elde edilebilir. -25°C ila +70°C sıcaklık aralığı, artırılmış anahtarlama mesafeleri olan rakip sensörlerle karşılaştırıldığında stabil kalır. 

Yüksek anahtarlama mesafesi özellikli VariKont
Birincil ve ikincil bobin özellikli VariKont sensör

İkincil Bobin Çevresel Etkileri Telafi Eder





Yüksek anahtarlama mesafeleri bulunan VariKont ve VariKont L2 endüktif sensörler birincil ve ikincil bobin ile çalışır. Geleneksel sensörlerde olduğu gibi birincil bobin hedefi algılar. Aynı zamanda, kurulum durumu ve çevresindeki malzeme de dahil olmak üzere ikincil bobin çevreyi ölçer.

Elde edilen bilgiler daha sonra çevresel etkileri telafi etmek için kullanılır. Bu durum, 30 mm'lik düz kafa ve 50 mm'lik çıkık kafa gövdelerde yüksek anahtarlama mesafelerine ulaşmaya yardımcı olur.

Farklı Kurulum Durumlarında Anahtarlama Mesafesi

Bize Ulaşın

Active Shielding Teknolojili VariKont Serisi hakkında sorularınız var ya da daha fazla bilgi almak mı istiyorsunuz? Yardımcı olmaktan mutluluk duyarız! İletişim formunu doldurup bize mesaj göndermeniz yeterli.