Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Pepperl+Fuchs presenta la nueva serie de tabletas industriales Tab-IND para aplicaciones no Ex

2024-04-10

Soluciones de tabletas personalizadas para los sectores de intralogística, fabricación y automoción, así como para uso en exteriores

Tab-IND industrial tablet series
Los dispositivos basados en Windows de la serie Tab-IND están disponibles con pantalla de 8 y 10 pulgadas.

Además del portafolio de movilidad empresarial en constante crecimiento, Pepperl+Fuchs y su filial finlandesa Aava Mobile Oy presentan una serie de tabletas resistentes conforme a MIL-STD-810H para su uso en la industria. Los dispositivos slim basados en Windows de la serie Tab-IND están disponibles con pantalla de 8 y 10 pulgadas y ofrecen numerosas opciones de personalización, así como una amplia gama de accesorios.


Facilidad de uso y seguridad como máxima prioridad

Desde el tamaño hasta las funciones, las tabletas industriales pueden adaptarse a los requisitos específicos del cliente y de la aplicación según el principio de fabricación a medida. Los dispositivos Tab-IND están equipados con una cámara de 13 MP y una pantalla brillante de 700 y 800 cd/m², que también puede manejarse con un lápiz o guantes. Con un rango de temperatura de -20 a 50 °C, las tabletas son igualmente adecuadas para uso industrial y aplicaciones al aire libre en entornos difíciles.

Todos los dispositivos de la serie Tab-IND son compatibles de forma nativa con los últimos estándares de comunicación móvil, como Wi-Fi® 6E, Bluetooth® 5.3 BLE, 5G o LTE, e impresionan en términos de seguridad: además de un sensor de huellas dactilares para una autenticación rápida, también se ha integrado en la pantalla frontal un lector de comunicaciones (NFC, del inglés “Near Field Communication”) para la transferencia de datos sin contacto. En combinación con la gran pantalla, el módulo NFC puede utilizarse para el control seguro de acceso e identidad de zonas protegidas y partes del sistema.

La función Pulsar para hablar por celular (PoC, del inglés “Push-to-Talk over Cellular”) y un botón programable individualmente completan la gama de funciones.


Listas para su uso en logística interna y de transporte

Los accesorios adicionales, como el marco de escáner compatible, amplían la funcionalidad de la tableta para escanear códigos de barras, realizar el seguimiento de transportes y recopilar mercancías en almacenes. Con estas características, la Tab-IND está perfectamente equipada para su uso en todo el mundo en logística interna y de transporte. Gracias a la función de reverso inteligente de la parte posterior del dispositivo, los usuarios pueden incorporar otros complementos, como una batería externa para prolongar la autonomía o soportes especiales para la tableta. La gama de funciones basadas en la tecnología de reverso inteligente puede ampliarse según las necesidades del cliente, por ejemplo, agregando interfaces de comunicación como Ethernet industrial o IO-Link.

Además, hay disponible una base de E/S para utilizar con dispositivos externos y pantallas, lo que permite a los usuarios trabajar en modo móvil o escritorio.



Las tabletas industriales Tab-IND son ideales para su uso en intralogística.

Servicio garantizado y disponibilidad a largo plazo

Pepperl+Fuchs presta especial atención a los retos especiales de las empresas industriales. Además de la posibilidad de elegir entre diferentes tamaños de pantalla, funciones y accesorios, se garantiza la disponibilidad de los dispositivos a largo plazo (al menos 5 años) y actualizaciones periódicas del software.

El servicio integral en el idioma nacional correspondiente es nuestra máxima prioridad. Especialmente para las empresas que utilizan tabletas en entornos industriales, así como en zonas peligrosas, es una ventaja poder obtener todos los dispositivos de un único proveedor.


Desarrollo y conocimientos europeos

El desarrollo, el diseño y el control de la producción se llevan a cabo en Europa por la filial de Pepperl+Fuchs Aava Mobile, cuya sede se encuentra en Oulu, al norte de Finlandia. Aava Mobile cuenta con muchos años de experiencia en el desarrollo y la producción de tabletas industriales, que son comercializadas principalmente como productos de fabricantes de equipos originales por proveedores de renombre. La nueva serie complementa el actual portafolio de dispositivos móviles de las resistentes series Tab-Ex y Smart-Ex para zonas peligrosas. De este modo, Pepperl+Fuchs puede combinar aún más su experiencia y ofrecer a los clientes soluciones de sistemas y servicios integrales de un único proveedor.


Aspectos destacados de las tabletas Tab-IND

  • Los delgados dispositivos basados en Windows de la serie Tab-IND están disponibles con tamaños de pantalla de 8 y 10 pulgadas
  • Todos los dispositivos son compatibles de forma nativa con los últimos estándares de comunicación móvil, como Wi-Fi® 6E, Bluetooth® 5.3 BLE, 5G o LTE
  • Un soporte de E/S permite a los usuarios trabajar en modo escritorio
  • Los clientes pueden elegir entre una amplia gama de accesorios y beneficiarse de la disponibilidad a largo plazo de los dispositivos (al menos 5 años) y de actualizaciones periódicas de software

e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista en línea. Allí encontrará interesantes historias de éxito, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.