Whether for navigating automated guided vehicles, for reliable identification in high-temperature areas, or for safeguarding safety-critical applications—industrial sensors have become an integral part of the automotive industry. The right sensors also ensure smooth processes in tire production or in the manufacture of batteries for electric vehicles. Discover sensor solutions from Pepperl+Fuchs that can be used to automate all stages of automotive manufacturing in a simple and efficient way.
自動車業界向けの当社の製品とソリューションの包括的な概要をご覧ください。
The future of the automotive industry belongs to e-mobility—and therefore also to the battery, the heart of electrically powered vehicles. Pepperl+Fuchs offers a broad portfolio of suitable sensors to ensure the highest quality and efficient processes in battery manufacturing.
車体のシャーシは、AGVの生産ラインに沿って移動します。 PGV位置決めシステムは、AGVの安全で正確なガイダンスを保証し、安全バージョンで利用できるようになりました。safePGVは、SIL 3/PL eに沿った安全な固定位置決めを可能にします。
OPC UAインターフェイスを内蔵したIO-LinkマスタICE2(EtherNet / IP)、ICE3(PROFINET)シリーズは、EtherNet / IP、PROFINET、MODBUSTCPなどの業界をリードするプロトコルをサポートする最も用途の広い産業用IO-Linkマスタです。
R2000 UHD 2-D-LiDARセンサは、車体の成型、組み立て、部品供給、AGVのナビゲーションのいずれにおいても、最大100mの範囲で動的アプリケーションでの高精度の測定データを提供します。
スキッドが限定作業領域に入るとき、例えば溶接セルの場合は、正確な位置検出が重要です。光電センサR20xシリーズは、反射率の高い表面でも検出が可能です。
未完成の車両は、生産工場を通じてスキレットで運ばれます。 F190、F192シリーズのUHF読み取り/書き込みヘッドは、さまざまなプラント・ステーションに取り付けられており、自動車と部品の割り当て、作業プロセス、長距離ラインにわたる品質データを確実に検出します。
リダクション・ファクタ1・センサは、要求の厳しい環境でさまざまな金属部品を検出します。非常に頑丈で、溶接スパッタなどの影響に耐性があります。
光切断法センサSmartRunner Matcherは、参照プロファイル(例えば、車のドア部の形状)を保存および比較することによって、産業用ロボットに対象を正確に伝え、つかむ、配置、溶接の動作を実行します。
SIL2/PL dインダクティブ安全センサは、生産ラインのテーブルリフトの停止位置を確実に検出し、従業員の安全を常に確保するために使用されます。