|
|
Pobierz
|
This product line card gives you a brief overview of our mobile computing and communication portfolio as well as peripherals for use in hazardous areas up to Zone 1/21 Div. 1.
|
|
|
|
Download Now
|
This product line card gives you a comprehensive overview of our different types of purge and pressurization systems.
|
|
|
|
Pobierz
|
W tej broszurze przedstawiono technologię interfejsów firmy Pepperl+Fuchs. Firma Pepperl+Fuchs jest światowym liderem w dziedzinie interfejsów stref niebezpiecznych, dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu i wynalazcy wewnętrznej bariery bezpieczeństwa. Dowiedz się więcej o szerokiej gamie modułów i systemów dostosowanych do wymagań rynku. (sierpień 2018, 6,16 MB)
|
|
|
|
Pobierz
|
Dual Functionality. Two channels for maximum signal density in a small 12.5 mm housing.
|
|
|
|
Pobierz teraz
|
Broszura ta zawiera przegląd przekaźników bezpieczeństwa wypróbowanego i przetestowanego systemu K, opartych na architekturze 1oo3, umożliwiających diagnostykę i zapewniających przejrzystość awarii linii. Poznaj sposoby uzyskania nowego poziomu niezawodności i wydajności swojej instalacji. (kwiecień 2018, 384 KB)
|
|
|
|
Pobierz
|
Ta broszura zawiera omówienie produktów z serii FieldConnex® – naszego bogatego portfolio elementów infrastruktury fieldbus. (wrzesień 2016, 3 MB)
|
|
|
|
Pobierz
|
Kształtowanie przyszłości. Pierwszy na świecie przełącznik, który wprowadza Ethernet w dziedzinie zakładów przemysłowych
|
|
|
|
Pobierz
|
This brochure gives you a comprehensive overview of our Enterprise Mobility portfolio. Learn more about our solutions for mobile computing and communication, the mobile worker concept as well as customer services offered by Pepperl+Fuchs and its partners.
|
|
|
|
Pobierz
|
Niniejsza broszura zawiera omówienie modelu Smart-Ex® 03. Wydajny smartfon 5G do pracy w obszarach niebezpiecznych ma odpowiedni certyfikat i można go używać na całym świecie.
|
|
|
|
Pobierz
|
W broszurze przedstawiono telefon Feature Phone 4G/LTE. certyfikowany do pracy w strefach 1 i Div. 1. Dowiedz się więcej na temat urządzenia Ex-Handy 10, które idealnie nadaje się do szerokiej gamy zastosowań – od zwykłej komunikacji po ochronę pracujących samotnie pracowników i innowacyjne zastosowania Przemysłu 4.0. (czerwiec 2019, 666 KB)
|
|
|
|
Download Now
|
This brochure introduces the Tab-Ex 04 Pro tablet series as the world’s first and only 10-inch, 5G Android tablet for use in Zone 2/22 and Div. 2. The rugged, highly secure tablet is based on Samsung’s state-of-the-art Galaxy Tab Active4 Pro and comes in a slim and lightweight design. (March 2024, 1.1 MB)
|
|
|
|
Pobierz
|
W broszurze tej przedstawiono 8-calowy tablet z systemem Android Tab-Ex® 03 do użytku w strefie 1/21, Div 2 i strefie 2/22, Div 2. Funkcja Samsung DeX przekształca kompaktowy tablet w pełnowartościowy komputer stacjonarny, a dodatkowe akcesoria, urządzenia peryferyjne, cyfrowe produkty i usługi zapewniają maksymalną elastyczność. (sierpień 2022, 976 KB).
|
|
|
|
Pobierz
|
Łączenie światów. Przejdź na technologię cyfrową ze wszystkimi sygnałami dla procesów sterowania i optymalizacji.
|
|
|
|
Pobierz
|
Ta broszura zawiera opis bariery (THE BARRIER). To pierwsza na świecie, zapewniająca pełną elastyczność i wyznaczająca nowe standardy, uniwersalna bariera iskrobezpieczna, którą można przystosować do niemal każdego typu sygnału polowego oraz wejść/wyjść systemu DCS/ESD.
|
|
|
|
Pobierz
|
Zasilacze przemysłowe mają uniwersalne zastosowanie. Stanowią one idealne rozwiązanie do zasilania urządzeń wewnątrz szaf sterowniczych. Seria PS1000 zapewnia nieprzerwane zasilanie elektryczne przy maksymalnym natężeniu prądu 40 A (październik 2022, 404 KB)
|
|
|
|
Pobierz
|
Ta broszura zawiera informacje na temat gamy modułowych obudów ze stali nierdzewnej w wersji Ex e, które doskonale nadają się do każdego zastosowania i to na każdym poziomie. (maj 2022, 404 KB)
|
|
|
|
Pobierz
|
Ta broszura przedstawia niezawodne zasilacze PS3500 o dużej mocy oraz oferowane przez nie funkcje, zalety, a także dane techniczne systemu. (maj 2021, 0,5 MB)
|
|
|
|
Pobierz
|
Skrócony przewodnik po elektrycznych urządzeniach zabezpieczających przed eksplozją jest przeznaczony dla doświadczonych użytkowników, techników i inżynierów. Przedstawia on kompleksowy przegląd oferty produktów marki Pepperl+Fuchs oraz oferty rozwiązań opartych na typach ochrony Ex d, Ex e, i Ex p. Ułatwi on wybór odpowiednich urządzeń i systemów do planowania zastosowania. (maj 2023, 10,01 MB)
|
|
|
|
Pobierz
|
Wszystko pod kontrolą. Nawet pięć funkcji sterowania w jednym kompaktowym urządzeniu.
|
|
|
|
Pobierz
|
W broszurze przedstawiono obudowy GRP serii GR przeznaczone do skrzynek zaciskowych i sterowniczych. Dowiedz się więcej o serii szczególnie wzmocnionych obudów, które zapewniają prostszy montaż i konserwację. (lipiec 2018, 549 KB)
|
|
|
|
Pobierz
|
Doskonałe dopasowanie. Wyjątkowy, idealnie dopasowany do Twojego zastosowania system HMI.
|
|
|
|
Pobierz
|
W tej broszurze przedstawiono RM Shell 5, czyli oprogramowanie sprzętowe kolejnej generacji do zdalnych monitorów VisuNet. Dowiedz się, jak oprogramowanie ułatwia konfigurację i konserwację zdalnych monitorów. (kwiecień 2018, 586 KB)
|
|
|
|
Pobierz
|
Niniejsza broszura przedstawia VisuNet GXP, który jest dostępny jako zdalny monitor lub komputer. Wnosi on innowacyjne funkcje do strefy niebezpiecznej dzięki kompaktowej, modułowej konstrukcji, która umożliwia łatwą konfigurację i konserwację. (listopad 2017, 800 KB)
|
|
|
|
Pobierz
|
Dzięki tej broszurze poznasz możliwości firmy Pepperl+Fuchs jako globalnego dostawcy certyfikowanych rozwiązań w zakresie przewietrzania i utrzymywania nadciśnienia.
|
|
|
|
Pobierz
|
Ta broszura przedstawia system przewietrzania i kontroli ciśnienia z serii 6500. Specjalnie dostosowany do strefy 1/21, innowacyjny system automatyczny zapewnia funkcje, które są niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa w środowisku zagrożonym wybuchem, a przy tym jest to rozwiązanie kompaktowe i usprawniające procesy produkcyjne. (lipiec 2016, 1,2 MB)
|
|
|
|
Pobierz
|
Ta broszura zawiera skrócony przegląd wszystkich produktów naszej firmy służących do pomiaru poziomu. Przeczytasz w niej o wymaganiach, które musi spełniać technologia pomiaru poziomu, oraz o różnych metodach i zasadach pomiaru. (maj 2016, 3,5 MB)
|
|