Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

VDM28 - Das Universaltalent zum Messen und Überwachen

Distanzsensor VDM28

Distanzsensor VDM28
Distanzsensor VDM28

Der neue kleine Distanzsensor VDM28 arbeitet mit der Pulse Ranging Technology (PRT), die ihn leistungsmäßig an die Spitze aller vergleichbaren Geräte im Markt katapultiert.

Er ist in einem kompakten Gehäuse der Standard-Lichtschranken-Serie 28 integriert. Die Einsatzmöglichkeiten des Universaltalentes VDM28 erstrecken sich über zahlreiche Industriebereiche, Branchen und Anwendungen.


  • Kleinster Distanzsensor für Anwendungen als Messender Sensor mit PRT – Pulse Ranging Technology (Laser-Puls-Laufzeit-Verfahren)
  • Kostengünstiger Distanzsensor im Standard-Lichtschrankengehäuse, montagekompatibel zu marktüblichen Standardsensoren
  • Messbereich bis 50 m bei einer Genauigkeit von 5 mm
  • Eindeutiges Messergebnis auch bei mehreren Zielen im Erfassungsbereich
  • Messergebnisse weitestgehend unabhängig von der Objektfarbe
  • Extrem schnell (10 ms)
  • Roter Laser als Lichtsender mit Laserklasse 1 oder 2
  • Versionen mit Analogausgang und/oder IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
  • Für Tiefkühlanwendungen geeignet (-30°C)

CE cULus Schutzklasse 2 IO-Link