Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

RFID – More than identification

Die Identifikation setzt neue Maßstäbe

Der UHF-Schreib/-Lesekopf F190 bietet größte Flexibilität bei einfachem Handling und überzeugt mit leistungsstarken Features
Der UHF-Schreib/-Lesekopf F190 bietet größte Flexibilität bei einfachem Handling und überzeugt mit leistungsstarken Features

RFID steuert Prozesse in den unterschiedlichsten Branchen. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten machen die RFID-Technologie so bedeutend. Sie ist intelligent, spart Kosten, steuert und vereinfacht Prozessabläufe erheblich.

Das gilt auch für unseren UHF-Schreib/-Lesekopf F190. Er bietet größte Flexibilität bei einfachem Handling und überzeugt mit leistungsstarken Features:

  • Gleichzeitiges Lesen von bis zu 40 Tags verkürzt Ihre Durchlaufzeit
  • Kompaktes und robustes Gehäuse zum Einsatz bei widrigen Umgebungsbedingungen
  • Selektiver Lesebereich garantiert reibungslose Prozessabläufe
  • Einfach integrierbar in bestehende IDENT Control-Systeme

Der UHF-Schreib/-Lesekopf F190 ist eines der zahlreichen RFID-Produkte, in deren Entwicklung mehr als 20 Jahre RFID-Erfahrung und Applikations-Know-how von Pepperl+Fuchs einfließen.

Davon können auch Sie profitieren:

  • Leistungsstarke RFID-Komponenten – Vom Transponder bis zur Auswerteeinheit
  • Kompatibel mit allen Steuerungen - weltweit
  • Sichere und transparente Prozessabläufe – jederzeit anpassbar
  • Globaler Service - für Ihre Zufriedenheit

Entdecken auch Sie die Vielfalt der RFID-Technologie für Ihre Anwendung


Logistik sicher im Griff

Warenströme müssen jederzeit flexibel angepasst werden können. Die zuverlässige Auffindbarkeit des Materials ist ebenso wichtig wie die vollständige Transparenz der Prozessabläufe.



RFID kommissioniert Bestellungen immer direkt

High-speed-Applikation in der Fördertechnik. Der zwischen den Förderrollen montierte Schreib-/Lesekopf F97 erkennt die Transponder unabhängig von Ihrer Position.



RFID in der Kleiderindustrie

Auch in der Kleidungsindustrie kommt RFID zum Einsatz. Hier werden Kleidungsstücke an einem Hängeförderer über die Transponder zugeordnet.



RFID sichert die Kühlung von Lebensmitteln

Selbst in der dritten Dimension von Hochregallagern verliert das RFID-System nicht den Überblick. Waren können gezielt befördert und an ihren Bestimmungsort gebracht werden.


Komplexe Prozesse sicher beherrschen



RFID im Schlauchbahnhof

Der RFID-überwachte Schlauchbahnhof vermeidet falsche Verbindungen und sorgt so für die richtige Befüllung.



RFID als moderner Schlüssel für die Maschine

Unberechtigte Maschinenbedienung und Manipulationen an Parametern können durch RFID-Technik unterbunden werden.



RFID macht das Catering

In industriellen Größenordnungen zubereitete Speisen werden oftmals durch RFID logistisch zugeordnet. Ein wichtiges Beispiel ist das Catering für Flugzeuge, das nach genauem Zeitplan erfolgen muss.


Entdecken Sie hier, wie vielfältig die RFID-Technologie eingesetzt werden kann.

Applikationsauswahl Identifikationssysteme


RFID von Pepperl+Fuchs sichert weltweiten Einsatz

Die Komponenten von Pepperl+Fuchs sind weltweit mit allen Steuerungen kombinierbar. An die Auswerteeinheiten des IDENT-Systems können sowohl LF, HF als auch UHF Schreib-/Leseköpfe angeschlossen und mit den verschiedensten Transpondern für Ihre optimale Lösung kombiniert werden.

Optimieren auch Sie ihre RFID-Applikation mit Pepperl+Fuchs. Wir beraten Sie gerne!