Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

30GM Ultraschallsensoren - The Pulse of Automation

2012-02-21

30GM70 - Die Lösung für den Serienmaschinenbauer

Ultraschallsensor 30GM70
Ultraschallsensor 30GM70: Parametrierung per Infrarot

Mit den neuen Ultraschallsensoren der Familie 30GM70 bietet Pepperl+Fuchs für jede Applikation die passende Variante mit dem Sensor von der Stange. Die Ultraschallsensoren der Serie 30GM70 visualisieren die vom Sensor empfangenen Echos rückwirkungsfrei in Echtzeit. Damit können die Sensoren auch für kniffligste Aufgabenstellungen parametriert und optimal angepasst werden.

Ihre Vorteile

  • Viele Varianten für die Serienproduktion
  • Immer der passende Sensor, ohne Parametrierung sofort einsetzbar
  • Sensoren mit vielfältigen Ausgangskonfigurationen
  • Intuitive Einstellung ohne Objekt über Potentiometer
  • Optimale Anpassung an Ihre Applikation ohne Prozessunterbrechung
  • Echtzeitübertragung als Ausrichthilfe