Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Less is better

G10 Safety – Small, smart, and modular

Pepperl+Fuchs präsentiert das weltweit kleinste AS-Interface Safety Modul in Schutzart IP67.
Das ultrakompakte Sicherheitsmodul passt in jeden Kabelkanal und lässt sich einfach montieren. Zusätzliche Steckstellen werden durch den Direktanschluss an das Modul überflüssig. Die Modularität des G10 Safety verwandelt jeden Standard-Sicherheitsschalter zu einer AS-Interface Lösung wodurch Platz und Kosten eingespart werden können.

Lassen auch Sie sich von der Vielseitigkeit des G10 Safety Moduls überzeugen!



Die Vorteile des G10 Safety Moduls auf einen Blick:

Ultrakompakt


Weltweit kleinstes AS-Interface Safety Modul in IP67


Komfortabel


Einfache Montage: Flachleitung einlegen, zuklappen, Schraube festziehen. Fertig!


Vielseitig


Passt bequem in den Kabelkanal ohne umständliches Herausführen des Flachkabels


Direkt


Direktanschluss an alle Standard-Sicherheitsschalter spart Steckverbindungen und Kosten


Modular


Macht Standard-Sicherheitsschalter einfach AS-Interface fähig – Viele AS-Interface integrierte Sicherheitsschalter werden dadurch überflüssig. Das modulare Konzept „G10 Safety plus Sicherheitsschalter“ reduziert die Typenvielfalt und spart Lagerkosten.