Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Simulationssoftware zur Steuerung der Serie 6000 für Überdruckkapselung

Jetzt auch als App für das iPad und Android verfügbar!

Neu: App für die Simulation des Überdruckkapselungssystem der Serie 6000

Die neue User-Interface-Simulationssoftware zeigt, wie einfach es ist, das Steuergerät des Überdruckkapselungssystems der Serie 6000 zu bedienen. Die Anwendung stellt eine interaktive Simulation als Trainings-Software dar und ist als PC- und iPad-Version kostenfrei verfügbar. Die Oberfläche ist in englischer, deutscher und chinesischer Sprache einstellbar und bildet die komplette Menüstruktur der Serie 6000 ab.

Sicher kennen Sie das Problem: Es gibt ein neues vielversprechendes Produkt, welches Sie aber erst bestellen müssen, um herauszufinden, wie es bedient wird. Die üblichen Informationsquellen wie allgemeine Literatur, Datenblätter und Handbücher geben in der Regel zwar einen guten Überblick, stellen aber keinen Vergleich dazu dar, das Produkt selbst in den Händen zu halten.

Sie möchten erst erfahren, wie das Produkt funktioniert, bevor Sie es kaufen? Mit dem Überdruckkapselungssystem der Serie 6000 ist das jetzt möglich. Die neue interaktive Simulations-Software für die Serie 6000 bildet die komplette Menüstruktur mit allen Eingabemöglichkeiten ab. Probieren Sie die neue Serie 6000 aus, ohne sie zu bestellen oder zu kaufen! So können Sie sich mit dem Aufbau der Steuereinheit vertraut machen und erfahren mehr über die verschiedenen Funktionen. Zum besseren Verständnis enthält jeder Menüpunkt einen Hilfetext, der Ihnen sämtliche Funktionen genau erklärt.

Ein weiteres Highlight der Software sind automatisch ablaufende Sequenzen. Diese werden automatisch ausgeführt und verdeutlichen die Bedienung über die Eingabetaster. Sie können unter anderem wählen:

  • Die Eingabe des Passwortes
  • Die Aktivierung der Bypass-Funktion
  • Die Einstellung eines Gehäusevolumens

Testen Sie das System bereits vor dem Kauf! Erleben Sie die verschiedenen Funktionen und Parameter wie Timer, die vier Eingänge und die zusätzlichen zwei Ausgänge. Optimieren Sie Ihre Applikation anhand der vielen Möglichkeiten, die Ihnen die neue Serie 6000 zur Verfügung stellt.

Die Software ist frei verfügbar, als PC-Version bereits bewährt und jetzt auch für Android oder iPad optimiert. Laden Sie die App entweder direkt von unserer Webseite oder aus dem App-Store herunter.


Simulationssoftware UIC herunterladen

Registrieren Sie hier, um die Simulationssoftware der Serie 6000 als PC-Version, iPad- oder Android-App kostenfrei herunterzuladen.