Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

FieldConnex® denkt mit: innovative Features für maximale Verfügbarkeit

Intelligent Fieldbus - Keeps your process running

100 % Verfügbarkeit – diesem Ziel ordnet sich jede technologische Entwicklung der FieldConnex® Produktfamilie unter. Die neuen Komponenten garantieren eine lückenlos transparente Feldbusinfrastruktur, die mögliche Fehler im Voraus eliminiert. Das bringt Ihre Prozessanlage dem Ziel der 100 %igen Verfügbarkeit so nahe wie keine andere Technologie.


Progressive Fehlererkennung und -unterdrückung

Fehler erkennen. Fehler vermeiden. Fehler isolieren. Das ist der einzig sichere Weg, Prozesse durchgängig am Laufen zu halten. Die Advanced Diagnostic Module und die im Feld installierten diagnosefähigen Komponenten bilden das Zentrum der FieldConnex® Produktfamilie. Mit einzigartigen technischen Features ausgestattet, reagieren sie auf jeden spezifischen Fehler sofort.

  • Der Diagnostic Segment Protector verfügt über progressiven Kurzschlussschutz, der eine exzellente Fehlerisolierung bietet.
  • Der Wassersensor erfasst sofort den kleinsten Eintritt von Feuchtigkeit. Er kann sowohl an Feldinstrumente als auch in der Junction Box im Feld angeschlossen werden.
  • Blitzschutz mit Selbstüberwachung schützt die Infrastruktur vor Einschlägen an Trunk und Spur. Bevor die Funktion versagen kann, melden sich die Surge Protectoren vor Ablauf selbsttätig, Das erspart manuelle Routineprüfungen.
  • Über neue Gateways kann die Feldbusdiagnose über eine Einbindung als FOUNDATION Fieldbus H1 Gerät erfolgen. Auch der Leittechnikschrank wird über im Gateway integrierte I/Os zu einem wirtschaftlich überwachbaren Anlagenteil.

Innovative Hochleistungstechnik, die im perfekten Zusammenspiel Risiken so nahezu vollständig ausschließt.


Von der Planung und Inbetriebnahme bis hin zu Betrieb und Wartung: Lesen Sie auf der englischsprachigen Microsite, wie Sie das Optimum aus Ihrer Feldbusinfrastruktur herausholen …