Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682
E-Mail an Kundenservice

Ultraschallsensoren zur Antikollisionserkennung an Hubarbeitsbühnen

Von vielen Baustellen nicht mehr wegzudenken

Die Ultraschallsensoren der Baureihe Varikont L2 sind durch ihr kompaktes Design besonders für den Einbau an der Hubarbeitsbühne geeignet
Die Ultraschallsensoren der Baureihe Varikont L2 sind durch ihr kompaktes Design besonders für den Einbau an der Hubarbeitsbühne geeignet

Auf vielen Baustellen werden immer häufiger fahrbare Hubarbeitsbühnen eingesetzt. Diese erleichtern die Arbeit an hoch gelegenen Arbeitsstellen und erhöhen die Produktivität der Arbeitsvorgänge. Der Sicherheitsaspekt sollte jedoch auch hier nicht unbeachtet bleiben. Denn fast täglich ereignen sich schwere Unfälle mit Hubarbeitsbühnen durch Kollisionen oder ähnliche Unwägbarkeiten.

Um den Betrieb dieser Arbeitsgeräte zu sichern, können Ultraschallsensoren eingesetzt werden. Mit deren Hilfe wird der Bereich unter der Hubarbeitsbühne, unterhalb des Arms, sowie rund um das Fahrzeug überwacht. So können Kollisionen der Maschine mit jeglichen Objekten wie Bäumen, Gebäuden oder Personen verhindert werden.

Erkennen die Ultraschallsensoren ein Objekt im näheren Umfeld, wird die Maschine zunächst auf Langsamfahrt umgeschaltet. Bei akuter Kollisionsgefahr stoppt die Bewegung der Maschine vollständig.


Sicheres Arbeiten mit Hubarbeitsbühnen

Zur Sicherung des Arbeitsgerätes werden die Ultraschallsensoren an den entsprechenden Stellen der Hubarbeitsbühne angebracht. Um eine gegenseitige Beeinflussung der Sensoren zu verhindern und gleichzeitig die kürzest mögliche Ansprechzeit sicherzustellen, sind diese im Gleichtakt zu synchronisieren. Da Hubarbeitsbühnen meist im Außenbereich eingesetzt werden, ist auf die Eignung der Sensoren zu achten.

Durch die Überwachung des Bereichs unter und rund um die Maschine wird sichergestellt, dass keine Kollision mit anderen Maschinen, Gebäuden oder sonstigen Objekten erfolgt. Schäden werden verhindert und die Maschinenverfügbarkeit erhöht.



Zur Sicherung des Arbeitsgerätes werden die Ultraschallsensoren an den entsprechenden Stellen der Hubarbeitsbühne angebracht

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Ständige Überwachung der Hubarbeitsbühne
  • Erhöhte Sicherheit für Mensch und Maschine
  • Vermeidung von Sachschäden an Objekten
  • Steigerung der Produktivität

PDF-Downloads: Technology Guides Ultraschallsensorik


Pepperl+Fuchs stellt Ihnen verschiedene kostenlose Dokumente mit Fachwissen zur Ultraschallsensorik zur Verfügung.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.