Die Kontrolle von Maschinen oder Anlagenteilen wirkt auf den ersten Blick wenig herausfordernd. Allerdings gestalten sich die Dinge um einiges komplexer, wenn es sich um explosionsgefährdete Bereiche handelt. Hierfür bietet Pepperl+Fuchs eine umfassende Palette von Ex e zertifizierten Steuerkästen. Seit Kurzem steht hierfür eine neue, flexibel installierbare Serie an Bedienelementen zur Verfügung. Die verfügbaren Bedienelemente im Kurzüberblick:
Die Steuerkästen sind gemäß der Zündschutzarten Ex de, Ex ib sowie Ex tb zertifiziert und können in allen explosionsgefährdeten Bereichen bis Zonen 1 und 21 eingesetzt werden. Alle genannten Bedienelemente sind beliebig kombinierbar und werden in den Deckeln der entsprechenden Gehäuse installiert. Eine große Auswahl an Gehäusetypen steht zur Verfügung. Hochwertige Materialien erlauben den Einsatz unter härtesten Umgebungsbedingungen sowie bei hohen Hygieneanforderungen. Kabeleinführungen und Verschraubungen werden nach Kundenspezifikation integriert.
Zwei Serien von hochwertigen Gehäusen bilden die Grundlage der neuen Steuerkästen. Die Serie GLCP basiert auf Gehäusen aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die in 7 verschiedenen Varianten zum Einsatz kommen. Bis zu 35 der neuen Bedienelemente können in ein Gehäuse integriert werden, sodass der vorhandene Einbauraum optimal genutzt werden kann.
Die Steuerkästen der FXLSCP-Serie sind aus korrosionsresistentem Edelstahl gefertigt, dessen elektropolierte Oberfläche eine hohe Anlaufbeständigkeit bietet. In den größten der 5 verwendeten Gehäusetypen können bis zu 56 Bedienelemente integriert werden. Die FXLSCP-Gehäuse verfügen über einen Drainagekanal, der beim Öffnen des Deckels das Eindringen von eventuell angesammeltem Staub, Schmutz oder Feuchtigkeit verhindert.