Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Die 2D-Laserscanner (2-D-LiDAR-Sensor) der Serie R2000 mit 360°-Performance für messtechnische Anwendungen

Die Distanzsensoren der Serie R2000 ermöglichen die präzise Objekterfassung unter vielfältigen Objekt- und Umgebungsbedingungen. Die Serie besteht aus zwei Varianten:

  • Der R2000 UHD (Ultra High Density) ist der Spezialist für komplexe Mess- und Navigationsaufgaben.
  • Der R2000 Detection ist die ideale Wahl wenn es um anspruchsvolle Feldüberwachungen geht.

Neben dem sehr kleinen Lichtspot für die Erkennung kleinster Objekte bieten die Scanner eine 360°-Rundumsicht und das auf kleinem Raum, wodurch sie platzsparend in die Anwendung eingesetzt werden können.


2D-Laserscanner (2-D-LiDAR-Sensor) der Serie R2000 – Ihre Vorteile

  • Innovative Pulse Ranging Technologie (PRT) für zuverlässige und eindeutige Messergebnisse
  • Kleiner Lichtfleck ermöglicht Erkennung kleiner Objekte und präzise Kantendetektion
  • Lückenlose Rundumsicht durch 360° Messwinkel
  • Kompaktes Design erleichtert die mechanische Integration
  • Interaktives Rundum-Display vereinfacht die Inbetriebnahme

R2000 Detection Highlights

  • Genaue Flächenüberwachung durch extra plane Scanebene
  • Beste Winkelauflösung von bis zu 0,071° ermöglicht die Erkennung kleinster Objekte
  • Einfaches Handling – 4 frei definierbare Überwachungsfelder lassen sich in wenigen Schritten auf die Ausgänge verknüpfen

R2000 UHD Highlights

  • Optimiert für schnelle Messanwendungen durch hohe Scanrate von 50Hz
  • Höchste Winkelauflösung von 0,014° ermöglicht hochpräzise Umgebungserfassung

Der R2000 liefert zuverlässige und hochpräzise Messergebnisse – mit einer lückenlosen Rundumsicht von 360° ..