Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

ENI11HD Serie Heavy-Duty-Inkremental-Drehgeber [Animation]

In besonders rauen Umgebungen sorgen die Heavy-Duty-Inkremental-Drehgeber der Serie ENI11HD für zuverlässige Messergebnisse. Ihr Haupteinsatzgebiet ist die Geschwindigkeitsrückführung bei großen Asynchronmotoren. Dank ihrer außergewöhnlich robusten Konstruktion halten die Drehgeber selbst extremen Umgebungsbedingungen wie Hitze, Kälte, Schmutz, ständigen Vibrationen, starken Schocks oder elektromagnetischen Störungen problemlos stand.

Umfassender Schutz gegenüber Wellenströmen und hohen EMV-Belastungen sowie eine extreme Vibrations- und Schockfestigkeit machen die Heavy-Duty-Inkremental-Drehgeber zu einer
hochgradig robusten Komponente. Sie stellen eine optimale Prozesssicherheit bei minimalem Ausfallrisiko sicher. Der um 4x 90° drehbare Klemmkasten vereinfacht das Handling und ermöglicht die schnelle und flexible Installation sowie den Austausch des Kabels im Feld.


Highlights

  • Hohe Ausfallsicherheit, da geschützt gegenüber Wellenströmen
  • Extrem einfache Installation und Wartung mittels 4x90° drehbarem Klemmkasten
  • Lange Lebensdauer aufgrund extremer Vibrations- und Schockfestigkeit
  • Einsatz auch bei widrigen Umgebungsbedingungen dank hoher Schutzart IP66/IP67 und IP69K
  • Zuverlässige Störsicherheit für besonders EMV belastete Umgebungen