Das neue Seilzug-Portfolio von Pepperl+Fuchs zeichnet sich durch eine modulare Produktarchitektur aus. Es bietet eine große Variantenvielfalt für zuverlässige Anwendungen in den unterschiedlichsten Branchen. Das Portfolio umfasst vier Linien – von besonders kompakten Bauformen bis hin zur extrem robusten Heavy Duty-Variante. Die optimal aufeinander abgestimmten Komponenten erlauben eine einfache Systemintegration und erleichtern gleichzeitig das Handling. In Kombination mit dem passenden Zubehör erhalten Sie für nahezu jede Anforderung die optimale Lösung und realisieren so zuverlässige Prozesse von langer Lebensdauer.
Diese Seilzüge eignen sich besonders für einfache Anwendungen, die dennoch eine hohe Präzision erfordern. Die kupplungsfreie Adaption des Drehgebers erlaubt eine exakte Informationsrückführung und garantiert zuverlässige Prozessabläufe. Gleichzeitig lässt sich das besonders leichte und kompakte Kunststoffgehäuse dank vielfältiger Befestigungsmöglichkeiten flexibel in jede Umgebung montieren.
Die Seilzüge der Linie ECN20IL verfügen über ein Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und eignen sich für den Einsatz in rauen Industriebereichen. Die Seilzüge sind zudem mit einem Faltenbalg mit Stahlspitze ausgestattet. Dieser entfernt zuverlässig Ablagerung wie Staub, Feuchtigkeit sowie Eisbildung auf dem Messseil.
Bei diesem Seilzug wird die Trommel über eine Gewindespindel in axialer Richtung verschoben. Hierdurch wird das Messseil mit stets mit konstantem Abstand nebeneinander aufgewickelt. Gerade bei großen Messbereichen ist dadurch ein besonderes Maß an Prozesssicherheit gegeben. Das Messseil ist zudem rost- und säurebeständig, gleichzeitig ist der Seilzug mit verschiedenen Vorsätzen kombinierbar. So ist der Seilzug optimal geschützt und gewährleistet konstante Messergebnisse bei erhöhter Lebensdauer.
Für den Einsatz in extrem rauen Witterungs- und Umgebungsbedingungen sind die Seilzüge der Linie ECN40HD ideal geeignet. Ihre spezielle Konstruktion macht sie besonders robust und strapazierfähig. Aufgrund des offenen Seilzug-Systems lässt sich die Messseil-Trommel schnell und leicht reinigen. Das erhöht die Lebensdauer und stellt eine einwandfreie Funktionalität selbst in staubiger, feuchter und salzbelasteter Umgebung sicher.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.