Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682
E-Mail an Kundenservice

Download: Monitoring- und Kontroll-App für Überdruckkapselungssysteme der Serie 6500

2016-02-23

Mit einer App kann das Überdruckkapselungssystem der Serie 6500 in Echtzeit über Smartphone oder Table parametriert und überwacht werden.
Mit einer App kann das Überdruckkapselungssystem der Serie 6500 in Echtzeit über Smartphone oder Table parametriert und überwacht werden.

Pepperl+Fuchs bietet für die Überdruckkapselungssysteme der Serie 6500 eine kostenlose App an und ermöglicht so die Überwachung und Parametrierung in Echtzeit. Dabei wird die Bluetooth-Schnittstelle der Serie 6500 genutzt, um Fernzugriff auf das Überdruckkapselungssystem über ein handelsübliches Tablet oder Smartphone herzustellen. Die App emuliert die klar strukturierte Nutzeroberfläche der Serie 6500, wodurch Anwender per Mobilgerät so mit der verbundenen Steuereinheit der Serie 6500 interagieren können, als wären sie unmittelbar an der Steuereinheit selbst aktiv.


Interaktives Training für die Überdruckkapselungssysteme der Serie 6500

Da die App ein Schritt-für-Schritt-Tutorial zur Bedienung der Steuereinheit beinhaltet, kann sie gleichzeitig auch als Simulationssoftware genutzt werden. So erproben neue Anwender oder auch Kaufinteressenten die Funktionalitäten und Nutzerfreundlichkeit der Serie 6500 außerhalb des laufenden Anlagenbetriebs. Das Smartphone oder Tablet wird dabei zum interaktiven Trainingsgerät, auf dem alle Funktionen und Features mit Hilfetexten hinterlegt und erklärt werden.


Auf einen Blick

  • Fernzugriff auf die Überdruckkapselungssysteme der Serie 6500 für Einstellung von Temperaturgrenzwerten, E/A-Parametern, Druck- und Durchflussparametern, Timer-Werten …
  • Überwachen relevanter Betriebsparameter wie Gehäusedruck, Temperatur, Durchfluss, Systemeinstellungen und Systemstatus, Alarme/Fehlermeldungen
  • Durchgängige Nutzeroberflächengestaltung von Steuereinheit und Mobil-App für optimales Handling
  • Verbindung zu mehreren Steuereinheiten der Serie 6500 über ein einziges Mobilgerät
  • Simulationssoftware zum Training und zur Überprüfung außerhalb des laufenden Betriebs 

Die App steht kostenlos im App Store und Play Store als Downlod für iOS und Android bereit.


undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.