Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

2. Performance Level / SISTEMA-Bibliotheken


 

Die Sicherheitseinstufung „PL“ spezifiziert die Fähigkeit sicherheitsbezogener Teile eines Sicherheitsgeräts, eine Sicherheitsfunktion unter vorhersehbaren Bedingungen auszuführen.

Um die Anforderungen gemäß EN ISO 13849 zu erfüllen, sind Maschinen- und Anlagenbauer angehalten, das tatsächliche Performance Level (PL) aller Sicherheitsfunktionen und -teile, die in der Anlage zum Einsatz kommen, zu berechnen. Behilflich ist dabei SISTEMA.

SISTEMA ist ein Software-Tool, welches die Parameter aller Komponenten, die in einer Anwendung oder einem System verwendet werden, miteinander verrechnet. Um Sie bei der Erfüllung der Sicherheitsnormen zu unterstützen, stellt Pepperl+Fuchs SISTEMA-Bibliotheken für seine Standardprodukte zur Verfügung. Die Verwendung der Bibliotheken erleichtert die Zusammenstellung der Sicherheitsparameter und vereinfacht so die Berechnung des Performance Levels.


Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.