Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

R2300 zum Produkt des Jahres 2021 gekürt

2021-04-28

Pepperl+Fuchs belegt ersten Platz bei Computer&AUTOMATION in Kategorie Sensorik und Messtechnik

R2300 - Produkt des Jahres 2021
Der R2300 ist Produkt des Jahres 2021 in der Kategorie Sensorik und Messtechnik

Der Mehrlagenscanner R2300 von Pepperl+Fuchs ist vom Magazin Computer&AUTOMATION zum Produkt des Jahres 2021 gekürt worden. Die Leser des Magazins wählten den Sensor auf Platz eins in der Kategorie Sensorik und Messtechnik. In diesem Jahr hatten die Leser die Möglichkeit, in zwölf Kategorien für jeweils eines der insgesamt 96 nominierten Produkte zu stimmen. Die Auszeichnung zum Produkt des Jahres wird jährlich den drei Produkten mit den meisten Stimmen in ihrer Kategorie verliehen.


R2300 kombiniert Präzision und Flexibilität in einem Gerät

Der auf der innovativen Pulse Ranging Technology basierende R2300 dient der optischen Winkel- und Abstandsmessung. Dabei vereint der 3-D-LiDAR-Sensor vier Scanebenen in einem Sensor und ermöglicht die berührungslose 3-D-Abtastung des Umfelds. So erreicht er zuverlässigere Detektionsergebnisse als einlagige Geräte und eignet sich perfekt zur Kollisionsvermeidung, Navigationsunterstützung und Ladungserkennung bei autonomen mobilen Robotern oder fahrerlosen Transportfahrzeugen.

Der R2300 überzeugt mit einer besonders hohen Winkelauflösung von 0,1°. Gleichzeitig bietet er einen großen Messbereich von bis zu zehn Metern auf helle Objekte und bis zu vier Metern auf dunkle Oberflächen. Sein robustes und kompaktes Gehäuse verleiht dem Sensor eine hohe mechanische Belastbarkeit und bietet so optimale Voraussetzungen für Anwendungen in der Intralogistik.


Highlights

  • R2300 zum Produkt des Jahres in der Kategorie Sensorik und Messtechnik gewählt
  • Vier Scanebenen in einem einzigen 3-D-LiDAR-Sensor vereint
  • Innovative Pulse Ranging Technology für hohe Detektionsleistung und Verfügbarkeit
  • Ausgereiftes mechanisches Konzept und geringe Störanfälligkeit

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

Messen in 3-D oder mit Hochgeschwindigkeit: Die Serie R2300 bietet für jede Herausforderung den passenden LiDAR-Sensor. Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die Technologie und die Anwendungsbereiche …