Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt HiC2851
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Schaltverstärker HiC2851

HiC2851
  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (busgespeist)
  • Eingang für zugelassene mechanische Kontakte oder SN/S1N-Sensoren
  • Aktiver Spannungsausgang
  • Passiver Transistorausgang (resistiv nach EN 60947-5-6)
  • Leitungsfehlertransparenz (LFT)
  • Bis SIL3 gemäß IEC 61508

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  HiC2851

Allgemeine Daten
SignaltypBinäreingang
Versorgung
AnschlussSL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Bemessungsspannung19 ... 30 V DC
Welligkeit≤ 10 %
Bemessungsstrom≤ 55 mA
Verlustleistung≤ 800 mW
Leistungsaufnahme≤ 1300 mW
Eingang
AnschlussSL2: 5a(+), 5b(-)
Leerlaufspannung/Kurzschlussstromca. 8,4 V DC / ca. 11,7 mA
Leitungswiderstandmax. 50 Ω , Kapazitäten und Induktivitäten sind zu berücksichtigen
Schaltpunkt1-Signal: I > 2,8 mA
0-Signal: I < 2,1 mA
Ansprechverzug≤ 1 ms
Ausgang
AnschlussSL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-)
BemessungsspannungAusgang II: typ. 8 V DC, max. 22 V DC
Ausgang Iaktiver Spannungsausgang, kurzschlussfest
0-Signal: 0 V
1-Signal: 20 ... 31 V DC bei max. 15 mA
Fehler: 0 V
Ausgang IIpassiver Transistorausgang (resistiv)
0-Signal: 14 kΩ ± 10 %
1-Signal: 1,8 kΩ ± 10 %
Fehler: > 100 kΩ
Fehlermeldeausgang
AnschlussSL1: 6b
AusgangsartTransistor mit offenem Kollektor (interner Fehlerbus)
Übertragungseigenschaften
Schaltfrequenz
Ausgang I≤ 50 Hz
Ausgang II≤ 50 Hz
Galvanische Trennung
Ausgang/VersorgungFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Ausgang/AusgangFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Anzeigen/Einstellungen
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2004/108/EGEN 61326-1:2006
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Masseca. 180 g
Abmessungen12,5 x 106 x 128 mm
Höhe128 mm
Breite12,5 mm
Länge106 mm
Befestigungauf Termination Board
CodierungPin 1 und 2 gekürzt
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungBASEEFA 07 ATEX 0302X , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia] IIC , Ex-Hexagon II (1) D [Ex ia] IIIC , Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia] I
EingangEx ia
Spannung10,5 V
Strom17,1 mA
Leistung45 mW (Kennlinie linear)
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung253 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
Ausgang
Sicherheitst. Maximalspannung253 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
ZertifikatPepperl+Fuchs
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 60079-0:2012 ; EN 60079-11:2012 ; EN 60079-15:2010
Internationale Zulassungen
FM-Zulassung
Control Drawing16-534FM-12 (cFMus)
UL-Zulassung
Control Drawing116-0364
IECEx-ZulassungIECEx BAS 07.0097X
Zugelassen für[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia] I , [Ex ia] IIIC
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210121
ECLASS 12.027210121
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: HiC2851

Produktdokumentation: HiC2851

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
Safety ManualENGPDF328 KB
Handbücher
SystemhandbuchGERPDF5450 KB

Konstruktion / Simulation: HiC2851

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB
CAE
EPLAN macros H-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte H-System (EMA)ALLZIP3536 KB

Zulassungen: HiC2851

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 07.0097XALLLINK---
Canada FMCoC 3033219CALLPDF682 KB
Europe Baseefa ATEX Category (M1) ATEX Category (1) GDBaseefa 07 ATEX 0302XALLPDF1615 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G CertificatePF 09 CERT 1440 XALLPDF208 KB
USA FMCoC 3033219ALLPDF678 KB
Control Drawings
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF154 KB
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF112 KB