Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt HiC2025ES
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

SMART-Transmitterspeisegerät HiC2025ES

HiC2025ES
  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (busgespeist)
  • Eingang für 2-Draht-SMART-Transmitter und Stromquellen
  • Ausgang für 4 mA ... 20 mA oder 1 V ... 5 V
  • Geringe Verlustleistung
  • Leitungsfehlerüberwachung
  • Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  HiC2025ES

Allgemeine Daten
SignaltypAnalogeingang
Versorgung
AnschlussSL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Bemessungsspannung19 ... 30 V DC über Termination Board
Welligkeit≤ 10 %
Bemessungsstrom≤ 50 mA
Verlustleistung≤ 800 mW
Leistungsaufnahme≤ 1,2 W
Eingang
AnschlussSL2: 5a(+), 1b(-); 5a(+), 5b(-)
Eingangssignal4 ... 20 mA , begrenzt auf ca. 27 mA verpolgeschützt
Leitungsfehlerüberwachungabsteuernd ≤ 3 mA ; aufsteuernd ≥ 22 mA
Spannungsfallca. 5 V an SL2: 5a(+), 1b(-)
Verfügbare Spannung≥ 15 V bei 20 mA an SL2: 5a(+), 5b(-)
Ausgang
AnschlussSL1: 8a(+), 7a(-)
Last0 ... 300 Ω (Betriebsart Quelle)
Ausgangssignal4 ... 20 mA oder 1 ... 5 V (bei internem Widerstand 250 Ω, 0,1 %)
4 ... 20 mA (Betriebsart Senke), Betriebsspannung 16 ... 28 V
Welligkeit20 mV rms
Fehlermeldeausgang
AnschlussSL1: 6b
AusgangsartTransistor mit offenem Kollektor (interner Fehlerbus)
Übertragungseigenschaften
Abweichungbei 20 °C (68 °F)
≤ ± 20 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese, Bürden und Versorgungsspannungsschwankungen (Betriebsart Quelle und Senke 4 ... 20 mA)
≤ 10 mV inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese und Schwankungen der Versorgungsspannung (Betriebsart Quelle 1 ... 5 V)
Einfluss der Umgebungstemperatur< 2 µA/K (0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)); < 4 µA/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) (Betriebsart Quelle und Senke 4 ... 20 mA)
< 0,5 mV/K (0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)); < 1 mV/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) (Betriebsart Quelle 1 ... 5 V)
FrequenzbereichFeldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 1 mAss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Steuerungsseite zu Feldseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Einschwingzeit≤ 200 ms
Anstiegs-/Abfallzeit≤ 20 ms
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Ausgang/VersorgungBasisisolation nach EN 61010-1 Bemessungsisolationsspannung ≤ 50 V
Anzeigen/Einstellungen
WerkseinstellungAusgang: Stromquelle
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Masseca. 100 g
Abmessungen12,5 x 106 x 128 mm
Höhe128 mm
Breite12,5 mm
Länge106 mm
Befestigungauf Termination Board
CodierungPin 1 und 3 gekürzt
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungCESI 10 ATEX 063
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)GD [Ex ia] IIC, [Ex iaD] [Stromkreis(e) in Zone 0/1/2/20/21/22] Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia] I
EingangEx ia, Ex iaD
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung253 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
BetriebsmittelSL2: 5a(+), 5b(-)
Spannung25,2 V
Strom100 mA
Leistung630 mW
Innere Kapazität5,7 nF
Innere Induktivitätvernachlässigbar
BetriebsmittelSL2: 5a(+), 1b(-)
Spannung< 30 V
Strom< 128 mA
Spannung7,2 V
Strom100 mA
Leistung25 mW
Innere Kapazität5,7 nF
Innere Induktivitätvernachlässigbar
ZertifikatPF 10 CERT 1748 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 50303:2000
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx CES 10.0021
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210119
ECLASS 12.027210119
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: HiC2025ES

Produktdokumentation: HiC2025ES

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF170 KB
Safety ManualENGPDF427 KB
Handbücher
SystemhandbuchGERPDF5450 KB

Konstruktion / Simulation: HiC2025ES

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB

Zulassungen: HiC2025ES

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 10.0021XALLLINK---
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (M1) ATEX Category (1) GCESI 10 ATEX 063ALLPDF661 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate of Compliance ATEX Category 3PF 10 CERT 1748 XALLPDF219 KB
TÜV SÜD Functional Safety CertificateC-IS-204399-01ALLPDF188 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC 20140226 - E106378 RepRef 20140221ALLPDF427 KB
Control Drawings
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF129 KB