Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Remote-Monitor VisuNet EX2 GMP RM3719

VisuNet EX2 GMP RM3719
  • Thin-Client-Lösung (mit VisuNet RM Shell-Firmware)
  • 48,3 cm Bildschirmdiagonale (19-Zoll-Monitor)
  • Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22
  • Edelstahlgehäuse mit einer Oberflächenbeschaffenheit von ≤ 0,8 µm
  • Leicht zu reinigendes Design gemäß GMP-Richtlinien
  • IP66-Einstufung des gesamten Systems

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VisuNet EX2 GMP RM3719

Produktbeschreibung
19-Zoll-Remote-Monitor (48,3 cm)
Allgemeine Daten
TypRemote-Monitor
Hardware
ProzessorThin Client - 1,46 GHz Intel® Atom E3826
alternativ: 1.58GHz Intel® Celeron N2807 *
RAM4 GB RAM
MassenspeicherCompact-Flash: 32 GB CFAST
Versorgung
Bemessungsspannung24 V DC
Eingangsspannungsbereich20 ... 30 V DC (SELV)
Leistungsaufnahmemax. 60 W
Anzeigen/Bedienelemente
Display
TypLCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmdiagonale48,3 cm (19 Zoll)
Auflösung1280 x 1024 Pixel
Darstellbare Farben24-Bit-Farbtiefe (16,7 Millionen Farben)
Kontrast1300:1
Helligkeit300 cd/m2
LebensdauerHintergrundbeleuchtung: 50000 h typische Halbwertszeit , bei 25 °C (77 °F)
Eingabemedienoptional: projektiv-kapazitiv; 10-Finger-Multi-Touch, Bedienung mit Handschuhen möglich (optional)
optional: analog-resistiv
Folientastatur mit verschiedenen Optionen für Zeigegeräte erhältlich (siehe EXTA3-Datenblatt)
Schnittstelle
Schnittstellentyp1 x Ethernet (Ex ec) , 3 x USB (Ex ic) , 1 x RS 232 (Ex ec) , 1 x USB (Ex ec)
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005
EN IEC 61000-6-4:2019
Software
BetriebssystemVisuNet RM Shell 5 (basiert auf Microsoft® Windows® 10 IoT LTSB)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)

Lagertemperatur-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 85 % nicht kondensierend
Mechanische Daten
SchutzartIP66
Material
OberflächeSystemgehäuse: Edelstahl 1.4301 / AISI 304 außer Rückwand
Rückwand: Aluminium 6061 T6 eloxiert mit Nickelacetat
EXTA3--F--U02-C-10-N Scharniere: Zinkdruckguss vernickelt (Cu-Ni-Schicht-System)
OberflächengüteRa ≤ 0,8 µm
MontageartSlim-Line-Gehäuse
verschiedene Montageversionen (Standfuß drehbar)
Masseca. 13 kg
Abmessungen568 mm x 450 mm x 73 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ZertifikatPF 16 CERT B0F0AX
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ic ec [ic] IIC T4 Gc (kapazitiver Touchscreen)
Ex-Hexagon II 3G Ex ic ec nC [ic] IIC T4 Gc (resistiver Touchscreen)
Ex-Hexagon II 3D Ex ic tc [ic] IIC T85°C Dc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018
EN 60079-7:2015
EN 60079-11:2012
EN 60079-15:2010
EN 60079-31:2009
Stromversorgung
AnschlussX1: 1 ... 4
Bemessungsspannung24 V DC
Bemessungsstrom< 2,5 A
Sicherheitst. Maximalspannung Um60 V
Schnittstellentyp 1Ethernet (Ex ec)
AnschlussX2: 1 ... 8
Bemessungsspannung30 V
Bemessungsstrom400 mA
Sicherheitst. Maximalspannung Um60 V
Schnittstellentyp 2Serielle Schnittstelle RS 232 (Ex ec)
AnschlussX3: 1 ... 4
Bemessungsspannung±15 V
Bemessungsstrom200 mA
Sicherheitst. Maximalspannung Um60 V
Schnittstellentyp 3USB (Ex ec)
AnschlussX3: 5 ... 8
Bemessungsspannung5 V
Bemessungsstrom< 500 mA
Sicherheitst. Maximalspannung Um60 V
Schnittstellentyp 4USB (Ex ic)
AnschlussX4: 1 ... 4
X4: 5 ... 8
Spannung Uo4,95 V
Strom Io234 mA
Leistung Po570 mW
Kennlinietrapezförmig
Innenwiderstand41,6 Ω
Konzentrierte Kapazitäten ODER InduktivitätenCo = 100 µF
Lo = 1 mH
Schnittstellentyp 5USB (Ex ic)
AnschlussX5: 1 ... 4
Spannung Uo4,95 V
Strom Io472 mA
Leistung Po1582 mW
Kennlinietrapezförmig
Innenwiderstand33,2 Ω
Konzentrierte Kapazitäten UND InduktivitätenCo = 14 µF Lo = 5 µH
Konzentrierte Kapazitäten ODER InduktivitätenCo = 100 µF Lo = 0,3 mH
Allgemeine Informationen
Ergänzende Informationen* siehe Typenschild
2021 alternativ, Prozessor kann nicht ausgewählt werden

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027330201
ECLASS 12.027330201
ECLASS 11.027330201
ECLASS 10.0.127330201
ECLASS 9.027330201
ECLASS 8.027339090
ECLASS 5.127242402
ETIM 9.0EC001428
ETIM 8.0EC001428
ETIM 7.0EC001428
ETIM 6.0EC001428
ETIM 5.0EC001428
UNSPSC 12.139121106

Details: VisuNet EX2 GMP RM3719

Funktion

VisuNet EX2 GMP-Geräte sind Bedienstationen für den Betrieb unter GMP-Bedingungen und verfügen über eine entsprechende Herstellererklärung. Typische Einsatzgebiete sind die Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie die Herstellung von Kosmetika sowie Duft- und Aromastoffen.

Die Bedienstationen stehen als Remote- Monitore und als Panel-PCs zur Verfügung.

Die Remote-Monitore eignen sich zum Einsatz in Prozessleitsystemen oder können mit mehreren Host-PCs verbunden werden.

Remote Monitore können sowohl als Multimonitor-System (mehrere RMs an einem Host-PC oder mehrere Host-PCs an einem RM) als auch als Extended Desktop betrieben werden. Die Datenübertragung zum Host-PC kann wahlweise über RDP oder VNC erfolgen.

Die Netzwerkfähigkeit der Remote- Monitore gewährleistet eine störungsfreie, rein digitale Datenübertragung. Die Bedienstationen werden über ihre IP-Adressen administriert, so können Veränderungen in der Topologie schnell und einfach durchgeführt werden. Eine zusätzlich Softwareinstallation ist nicht erforderlich.

Produktdokumentation: VisuNet EX2 GMP RM3719

Sprachauswahl:
Technical White PapersSpracheDateitypDateigröße
HMI & Virtualization in Process Automation: An Introduction to VirtualizationENGPDF8831 KB
Kurzanleitungen
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF328 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF224 KB
Handbücher
ManualENGPDF11159 KB

Zulassungen: VisuNet EX2 GMP RM3719

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
ATEX CertificatePF16CERTB0F0XALLPDF213 KB

Software: VisuNet EX2 GMP RM3719

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
- 1 Intel Chipset (Windows XP)
For Aaeon Atom 9455 / GSD
9.0.0ZIP1732 KB
- 11 Storage
For Aaeon Atom 9455 / GSD
1.3.0ZIP4427 KB
- 3 Display Adapter (Windows XP)
For AaeAtm-9455 / GSD
6.14.10ZIP17965 KB
- 4 Network Adapter (Windows XP)
For AaeAtm-9455 / GSD
13.1.2ZIP11778 KB
- 6 Sound Card (Windows XP)
For AaeAtm-9455 / GSD
3.71ZIP18064 KB
- 10 WLAN (Windows XP/7) / Gerätetreiber12.0ZIP11253 KB
- 2 Touch Screen Controller (Windows XP/7) / Gerätetreiber6.41ZIP1974 KB
- 7 USB Serial Port Driver (Windows XP) / Gerätetreiber4.0.4.1ZIP377 KB
Softwaretools
- 50 P+F Tools (Windows XP) / Software Tools2.0.15ZIP5232 KB
- 51 S2KWedge (Windows XP) / Software Tools4.1.9ZIP2558 KB
- 52 Remote Backup (Windows XP) / Software Tools4.0.1.11ZIP810 KB

Zugehörige Produkte: VisuNet EX2 GMP RM3719

Zubehör
Thin Client-Firmware für VisuNet Remote-Monitore und Box Thin Clients, Innovative Firmware für einfache Integration und Verwaltung von Remote-Monitoren und Thin-Clients, Unterstützt die Installation von Anwendungen von Drittanbietern, z. B. Citrix Receiver und Java Runtime, Basiert auf Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016, Microsoft Universal Write Filter, Firewall, USB-Sperre und Virenscanner-Unterstützung für maximale Systemsicherheitpa
Zusätzliches Management-Tool für VisuNet-Remote-Monitore und Box-Thin-Clients, Anwenderfreundliches, zentralisiertes Management-Tool, Remote Monitore per Fernzugriff konfigurieren (z. B. IP-Adresse), Ermöglicht das Anlegen und Editieren von Remote-Profilen (z.B. RDP-Verbindungsprofile) eines Remote Monitors, Kopieren von Profilen von einem Remote Monitor zu einem anderen Remote Monitor, Überwacht den Bildschirm des Bedieners und unterstützt aus der Ferne via "Session Shadowing"pa
VisuNet Control Center-Lizenzschlüssel für RM Shell 5, Ermöglicht einfache, zentrale Verwaltung eines Remote Monitors via VisuNet Control Centerpa
DRDC-Lizenzschlüssel für RM Shell 5, Erlaubt die direkte Verbindung eines VisuNet Remote Monitors zu einem virtuellen Emerson DeltaV-Systempa
PRO-Lizenzschlüssel für RM Shell 5, Vorkonfigurierbarer Webbrowser (Internet-Explorer-basiert): ermöglicht den Zugang zu HTML-basierten MES- und SCADA-Systemen, Vorkonfigurierbarer Webbrowser (Chrome-Engine-basiert): HTML5-kompatibler Webbrowser ermöglicht den Zugang zu Webseiten und Web-Applikationen, Desktop Sharing: Klonen Sie einen Remote-Monitor so, dass er mit einem Host-System von mehreren Remote-Monitoren gleichzeitig arbeitetpa