Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 250 V AC max. | |
Betriebsstrom | 16 A max. | |
Mechanische Daten | ||
Gehäusedeckel | komplett abnehmbar , verdeckte Scharniere | |
Befestigung Deckel | M6-Sechskant-Edelstahlschrauben , Vorreiberverschluss optional | |
Schutzart | IP66 | |
Kabeleingang | Kabelverschraubung gemäß Spezifikation | |
Flanschplatte auf Stirnseite(n) | siehe PDF-Datenblatt | |
Festgelegte Fläche für Leitungseinführung | siehe PDF-Datenblatt | |
Material | ||
Umgehäuse | 1,5 mm 316L, (1.4404) Edelstahl | |
Flanschplatte | 3 mm 316L, (1.4404) Edelstahl | |
Finish | elektropoliert | |
Dichtung | Neopren, einteilig | |
Masse | siehe PDF-Datenblatt | |
Befestigung | siehe PDF-Datenblatt | |
Erdung | interner/externer M10-Messing-Erdungsbolzen durch Gehäusekörper | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EG-Baumusterprüfbescheinigung | SIRA 13ATEX3059X | |
Gruppe, Kategorie, Zündschutzart, Temperaturklasse | II 2 GD Ex de IIC T5, T4 Gb Ex ib IIC T5, T4 Gb Ex de ib IIC T5, T4 Gb Ex tb IIIC T135 °C, T95 °C Db |
|
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx SIR 13.0021 | |
Konformität | ||
Schutzart | EN60529 | |
Allgemeine Informationen | ||
Bestellinformationen | Dieses Gerät wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. | |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. | |
Zubehör | ||
Optionales Zubehör | siehe PDF-Datenblatt |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27180502 |
ECLASS 12.0 | 27180502 |
ECLASS 11.0 | 27180502 |
ECLASS 10.0.1 | 27180502 |
ECLASS 9.0 | 27180502 |
ECLASS 8.0 | 27149144 |
ECLASS 5.1 | 27180502 |
ETIM 9.0 | EC002503 |
ETIM 8.0 | EC002503 |
ETIM 7.0 | EC002503 |
ETIM 6.0 | EC002503 |
ETIM 5.0 | EC002503 |
UNSPSC 12.1 | 39121314 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Installation & Maintenance Manual for Ex e Control Stations | ENG | 159 KB |