Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Mechanische Daten | ||
---|---|---|
Höhe | 260 mm (A) | |
Breite | 260 mm (B) | |
Tiefe | 165 mm (C) | |
Befestigungsmaß, Höhe | 185 mm (G) | |
Befestigungsmaß, Breite | 310 mm (H) | |
max. Außenmaß mit Montageschienen | 335 mm (K) | |
Gehäusedeckel | komplett abnehmbar , verdeckte Scharniere | |
Befestigung Deckel | M6-Sechskant-Edelstahlschrauben | |
Durchmesser Befestigungsbohrung | 11 mm (J) | |
Schutzart | IP66 | |
Kabeleingang | Kabelverschraubung gemäß Spezifikation | |
Festgelegte Fläche für Leitungseinführung | siehe PDF-Datenblatt | |
Anzahl Kabelverschraubungen C/D | 4 x M20 | |
Material | ||
Umgehäuse | 1,5 mm 316L, (1.4404) Edelstahl | |
Finish | elektropoliert | |
Dichtung | Neopren, einteilig , optional Silikon | |
Masse | siehe PDF-Datenblatt | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EG-Baumusterprüfbescheinigung | SIRA 13 ATEX 3059X Baseefa14ATEX0368U (LWL-Spleißkassette) |
|
Gruppe, Kategorie, Zündschutzart, Temperaturklasse | II 2 G Ex op pr IIC T5 Gb |
|
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx SIR 13.0021 IECEx BAS 14.0169U (LWL-Spleißkassette) |
|
EAC-Zulassung | TC RU C-DE.GB06.B.00567 | |
Konformität | ||
Schutzart | EN60529 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27180502 |
ECLASS 12.0 | 27180502 |
ECLASS 11.0 | 27180502 |
ECLASS 10.0.1 | 27180502 |
ECLASS 9.0 | 27180502 |
ECLASS 8.0 | 27180502 |
ECLASS 5.1 | 27180502 |
ETIM 9.0 | EC002503 |
ETIM 8.0 | EC002503 |
ETIM 7.0 | EC002503 |
ETIM 6.0 | EC002503 |
ETIM 5.0 | EC002713 |
UNSPSC 12.1 | 39121314 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Brief Instructions - Fiber Optic Splice Box | ENG | 310 KB | |
Kurzanleitung - Klemmenkästen Serie FXL*.T / XL*.T / SL*.T (notifizierte Stelle: CML) | GER | 3543 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Sira ATEX | Baseefa 14 ATEX 0368U | ALL | 2467 KB | |
Sira IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 14.0169U | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2136C | ALL | 268 KB |