Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Premium-Radar-Bewegungsmelder mit integrierter Selbstüberwachung für Flucht- und Rettungswege, fernbedienbar, Erfassungsbereich 2,5 m x 3,5 m, Montagehöhe max. 4 m, Gehäusefarbe schwarz, Relaisausgang, Kabelanschluss |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Erfassungsbereich | 2500 x 3500 mm (TxB) bei 2200 mm Montagehöhe und 0° Neigungswinkel | |
Funktionsprinzip | Mikrowellenmodul | |
Detektionsgeschwindigkeit | min. 0,1 m/s | |
Einstellwinkel | 0 ... 10 ° in 5 ° Schritten | |
Betriebsfrequenz | 24,05 ... 24,25 GHz K-Band | |
Betriebsart | Radar-Bewegungsmelder | |
Sendeleistung (EIRP) | < 20 dBm | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Performance Level (PL) | PL d | |
Kategorie | Kat. 3 | |
MTTFd | 850 a | |
PFHd | 6,46 E-8 | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 60 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Funktionsanzeige | LED rot/grün , LED-Zeile grün | |
Bedienelemente | Navigationstaste oder Programmierung über menügeführte Fernbedienung | |
Werkseinstellung | Empfindlichkeitseinsteller : 7 Querverkehrsausblendung : 1 Immunität : 2 |
|
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 12 ... 36 V DC | |
Leerlaufstrom | < 200 mA bei 24 V DC | |
Leistungsaufnahme | < 3 W | |
Einschaltstrom | 900 mA | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | aktiv/passiv | |
Signalausgang | Relaisausgang | |
Ausgang 1 | ||
Ausgangstyp | Relaisausgang | |
Schaltspannung | 48 V DC / AC | |
Schaltstrom | max. 1 A DC; 0,5 A AC | |
Schaltleistung | 30 W DC / 60 VA AC | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | ||
R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG | Dieses Gerät darf in allen Ländern der Europäischen Gemeinschaft mit Ausnahme von Großbritannien und Frankreich betrieben werden. In anderen Ländern sind die zutreffenden nationalen Bestimmungen zu beachten. | |
Normenkonformität | ||
Normen | 1999/5/EG; EN 62311, EN 60950-1, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 440-2 Zusätzlich: EN 61508; EN 13849-1; DIN EN 18650-1; DIN EN 18650-2; AutSchR 1997/12 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | max. 90 % nicht kondensierend | |
Mechanische Daten | ||
Montagehöhe | max. 3000 mm | |
Schutzart | IP54 | |
Anschluss | Steckerleiste 8-polig mit Kabel 3 m Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten |
|
Material | ||
Gehäuse | ABS, anthrazit | |
Masse | 140 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 65 mm | |
Breite | 123 mm | |
Tiefe | 57 mm | |
Passende Serien | ||
Serie | RMS |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274501 |
ECLASS 12.0 | 27280890 |
ECLASS 11.0 | 27280890 |
ECLASS 10.0.1 | 27280890 |
ECLASS 9.0 | 27280890 |
ECLASS 8.0 | 27280890 |
ECLASS 5.1 | 27270990 |
ETIM 9.0 | EC004807 |
ETIM 8.0 | EC000138 |
ETIM 7.0 | EC000138 |
ETIM 6.0 | EC000138 |
ETIM 5.0 | EC000138 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Die vom TÜV Nord geprüften und zertifizierten Radarsensoren RMS-FRW für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen sind selbstüberwachend und erfüllen die AutSchR und die Anforderungen gemäß EN ISO 13849-1 an Kategorie 3 sowie SIL 2 nach EN 61508. Ein Prüfsiegel für die Zulassung in Flucht und Rettungswegen vom TÜV Nord liegt vor. Modernste 24 GHz-Technologie gewährleistet unterschiedliche Erfassungsfeldgrößen und den universellen Einsatz auch bei schwierigen Einsatzbedingungen. Die Mikrocontrollerauswertung verleiht dem Sensor intelligente Funktionen wie Richtungserkennung und Querverkehrsausblendung. Drei unterschiedliche Versionen mit verschiedenen Ausgangssignalen ermöglichen den Einsatz mit allen gängigen Türsteuerungen bzw. Türantrieben.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Produktinformation - Radar-Bewegungsmelder für Flucht- und Rettungswege | GER | 1257 KB |
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Handbuch RMS-FRW | GER | 5483 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3730 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|