Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Mitfahrender Ein- bis Mehrstrahl-Lichtvorhang zur individuellen Absicherung |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Tastbereich min. | 0 ... 1500 mm bei Hintergrundauswertung, 500 ... 1500 mm bei Hintergrundausblendung |
|
Tastbereich max. | 0 ... 2500 mm bei Hintergrundauswertung, 500 ... 2500 mm bei Hintergrundausblendung |
|
Lichtsender | IRED | |
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%) | < 20 % bei Tastweite 2000 mm | |
Kennzeichnung | CE | |
Strahlanzahl | 1 (Anzahl der eingebauten Sensormodule AIR) | |
Betriebsart | Hintergrundausblendung/-auswertung umschaltbar | |
Lichtfleckdurchmesser | 75 x 75 mm bei Tastweite 2000 mm | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Funktionsanzeige | LED rot | |
Bedienelemente | Tastweiteneinsteller, Hell-/Dunkelumschalter, Umschalter Betriebsart Hintergrundausblendung / Hintergrundauswertung ; Einsteller für Überwachungskante links/rechts | |
Werkseinstellung | Hintergrundausblendung | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC | |
Leerlaufstrom | < 100 mA | |
Eingang | ||
Testeingang | Senderabschaltung mit U = 17 ... 30 V DC nur in Betriebsart Hintergrundauswertung und DC-Betrieb | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | Hell-/Dunkelumschalter | |
Signalausgang | Relais, 1 Wechsler | |
Schaltspannung | max. 24 V DC , 48 V AC | |
Schaltstrom | ≤ 1 A | |
Schaltleistung | 24 W / 55 VA | |
Ansprechzeit | 30 ms , 2 s nach Test | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
UN/ECE Regelungsnummer 10 (E1) | Typgenehmigungsnummer: 047349 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Gehäuselänge L | 1400 mm | |
Montagehöhe | max. 2500 | |
Schutzart | IP52 | |
Anschluss | Schraubklemmen | |
Material | ||
Gehäuse | Aluminium / ABS | |
Lichtaustritt | PC | |
Masse | ca. 500 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 42 mm | |
Tiefe | 37 mm | |
Länge | 1400 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270913 |
ECLASS 12.0 | 27270913 |
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Die Serie TopScan2 ist ein modulares Sensorsystem, welches flexibel an unterschiedliche Bedingungen bei der Überwachung an Automatiktüren eingesetzt werden, sowohl statisch als auch mitfahrend montiert. Das Gehäuse kann problemlos gekürzt werden und bis zu fünf-Sensor-Module lassen sich aneinanderreihen, wobei jeder Strahl individuell eingestellt werden kann. Bei den Betriebsarten kann man zwischen Hintergrundausblendung und- auswertung wählen, die Schaltungsart Hell oder Dunkel, die Tastweite und die Schließkantenausrichtung können ebenfalls angepasst werden. Damit sind die Aktiv-Infrarot- Lichttaster TopScan2 für den Einsatz an unterschiedlichsten automatischen Türsystemen prädistiniert.
Zu ihrer Sprachauswahl gibt es leider keine Dokumente. Bitte wählen Sie eine andere Sprache aus. |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 365 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1265 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
UNECE KBA E1 | 10R-047349 | ALL | 72 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0420C | ALL | 230 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|