Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Schleifendetektor LC10-1-D 230 VAC

LC10-1-D 230 VAC
  • Sensorsystem zur Erfassung von Fahrzeugen
  • Komplette Auswerteeinheit für im Boden verlegte Drahtschleifen
  • Sichere Erfassung bei langen Standzeiten
  • Verschiedene Betriebsarten einstellbar
  • Boostfunktion zur Anhebung der Empfindlichkeit
  • Testfunktion
  • Version mit 1 Schleifenkanal

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LC10-1-D 230 VAC

Produktbeschreibung
Sensorsystem zur Erfassung von Fahrzeugen
Allgemeine Daten
KennzeichnungCE
BetriebsartImpuls- und Dauersignal
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd306 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Anzeigen/Bedienelemente
BedienelementeDIP-Schalter
SchaltzustandLED
Elektrische Daten
Betriebsspannung230 V AC ( galvanisch getrennt von Schleife )
Welligkeit-15 %/+10 %
Leistungsaufnahme1,6 VA
Abgleichzeit2 s
Schleifeninduktivität100 ... 1000 µH
Schleifenfrequenz20 ... 120 kHz
Eingang
Anzahl der Kanäle1
Ausgang
AusgangstypRelais
Schaltspannung250 V AC
Schaltstrom6 A
ImpulsdauerDauer oder 800 ms Impuls
Ansprechzeit100 ms
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP30
AnschlussStecksockel ; 11-poliger Klemmanschluss ≤ 1,5 mm2
Abmessungen
Höhe75 mm
Breite37,5 mm
Tiefe71 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280490
ECLASS 12.027280490
ECLASS 11.027280490
ECLASS 10.0.127280490
ECLASS 9.027280490
ECLASS 8.027280490
ECLASS 5.127281001
ETIM 9.0EC002887
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC001442
UNSPSC 12.146161510

Details: LC10-1-D 230 VAC

Funktion

Schleifendetektoren bilden zusammen mit im Boden verlegten Drahtschleifen ein universelles Sensorsystem zum Erfassen von Fahrzeugen. Wenn Fahrzeuge in die Induktionsschleife einfahren, verändert sich die Resonanzfrequenz. Der Mikroprozessor des Schleifendetektors misst diese Frequenzänderung und wertet sie aus. Die Auswertung gleicht sich automatisch und zyklisch auf die jeweilige Schleife ab, so dass Änderungen der Schleifeninduktivität durch Temperatur, Feuchtigkeit oder Bauteilealterung automatisch kompensiert werden.

Informationsmaterial: LC10-1-D 230 VAC

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Produktübersicht für die ZugangsautomationGERPDF10594 KB

Produktdokumentation: LC10-1-D 230 VAC

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF307 KB
Handbücher
Handbuch Schleifenverlegung für Schleifendetektoren LC10-1 und LC10-2GERPDF2009 KB

Konstruktion / Simulation: LC10-1-D 230 VAC

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP263 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: LC10-1-D 230 VAC

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1828AALLPDF266 KB