Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
RL28-55-LAS/49/82b/105
Produktbeschreibung |
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter |
Allgemeine Daten |
Betriebsreichweite | 0 ... 30 m |
Reflektorabstand | 0,3 ... 30 m |
Grenzreichweite | 42 m |
Referenzobjekt | Reflektor MH82 |
Lichtsender | Laserdiode |
Lichtart | rot, Wechsellicht |
Polarisationsfilter | ja |
Laserkenndaten | |
| Hinweis | LASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN |
| Laserklasse | 1 |
| Wellenlänge | 650 nm |
| Strahldivergenz | < 1,5 mrad |
| Impulsdauer | ca. 4,5 µs |
| Wiederholrate | ca. 6 kHz ... 20 kHz |
| max. Puls Energie | 4 nJ |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 45 mm bei 30 m |
Öffnungswinkel | Sender: < 0,1 ° Empfänger: < 2 ° |
Fremdlichtgrenze | 50000 Lux |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 560 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | LED grün |
Funktionsanzeige | 2 LEDs gelb, leuchten bei freiem Lichtstrahl, blinken bei Unterschreiten der Funktionsreserve, aus bei Strahlunterbrechung. |
Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller (Einstellung bis < 25 % der Betriebsreichweite) , Hell-/Dunkelumschalter |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Welligkeit | max. 10 % |
Leerlaufstrom | ≤ 35 mA |
Schutzklasse | II, Bemessungsisolationsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 |
Ausgang |
Funktionsreserve-Ausgang | 1 PNP, inaktiv bei Unterschreiten der Funktionsreserve für 10 s. Sofort inaktiv, wenn dabei 4 Strahlunterbrechungen stattfinden. |
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend umschaltbar |
Signalausgang | 1 NPN, 1 PNP gleichschaltend, kurzschlussfest, verpolgeschützt , offene Kollektoren |
Schaltspannung | max. 30 V DC |
Schaltstrom | max. 200 mA |
Spannungsfall | ≤ 2,5 V DC |
Schaltfrequenz | 1000 Hz |
Ansprechzeit | 0,5 ms |
Konformität |
Produktnorm | EN 60947-5-2 |
Lasersicherheit | EN 60825-1 |
Zulassungen und Zertifikate |
EAC-Konformität | TR CU 020/2011 |
Schutzklasse | II, Bemessungsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 |
UL-Zulassung | E87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1 |
FDA-Zulassung | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) |
Lagertemperatur | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | Kunststoffstecker M12 x 1, 5-polig |
Material | |
| Gehäuse | Kunststoff ABS |
| Lichtaustritt | Kunststoffscheibe |
Masse | 80 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 88 mm |
| Breite | 25,8 mm |
| Tiefe | 54,3 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
RL28-55-LAS/49/82b/105
Produktdokumentation:
RL28-55-LAS/49/82b/105
Konstruktion / Simulation:
RL28-55-LAS/49/82b/105
Zulassungen:
RL28-55-LAS/49/82b/105
Zugehörige Produkte:
RL28-55-LAS/49/82b/105
Zubehör |
|
|
|
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa |
|
|
|
|
HaltewinkelMontagehilfe für Sensoren der Serie RL*fa |
|
|
|
|
Montagehilfe für Sensoren der Serie RL*fa |
|
|
|
|
Haltewinkel für rückseitige Wandmontagefa |
|
|
|
|
Schutzhaube zum Schutz vor Schweissperlenfa |
|
|
|
|
Reflektor mit Mikrostruktur, rechteckig 82 mm x 60 mm, Befestigungsbohrungenfa |
|