Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
VOS412-BIS-60-WH-F119-4971
Produktbeschreibung |
Bogeninspektions-Sensor zur Überwachung von Bogenfolgen mittels Bildverarbeitung oder Barcode-Auswertung, gewinkelte Blickrichtung |
Allgemeine Daten |
Lichtart | Integrierter LED-Blitz (weiß) |
Objektgröße | 25 mm x 25 mm |
Leseabstand | 60 mm |
Schärfentiefe | ± 5 mm |
Lesefeld | 75 mm x 45 mm |
Auswertefrequenz | 7 Hz |
Objektgeschwindigkeit | getriggert max. 4 m/s |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | LED grün: Betriebsbereit |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 24 V DC ± 20 % |
Leerlaufstrom | max. 250 mA |
Leistungsaufnahme | 6 W |
Schnittstelle 1 |
Schnittstellentyp | Ethernet |
Protokoll | TCP/IP |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Kabellänge | max. 30 m |
Eingang |
Eingangsspannung | extern anzulegen 24 V ± 15% PELV |
Anzahl/Typ | 2 |
Eingangsstrom | ca. 3,5 mA bei 24 V DC |
Kabellänge | max. 30 m |
Ausgang |
Anzahl/Typ | 3 Elektronikausgänge, PNP optisch entkoppelt |
Schaltungsart | PNP optisch entkoppelt , kurzschluss-/überlastfest |
Schaltspannung | 24 V |
Schaltstrom | max. 100 mA je Ausgang |
Kabellänge | max. 30 m |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 61326-1 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) |
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Gehäuselänge | |
Gehäusedurchmesser | |
Schutzart | IP65 |
Anschluss | M12-Stecker, 8-polig , M12-Buchse 4-polig |
Material | |
| Gehäuse | Zink-Druckguss, pulverbeschichtet |
| Lichtaustritt | Glasscheibe |
Montage | 2 x Gewinde M5 |
Masse | ca. 730 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 60 mm |
| Breite | 60 mm |
| Tiefe | 90 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 10.0.1 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 5.1 | 27310101 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Details:
VOS412-BIS-60-WH-F119-4971
Produktdokumentation:
VOS412-BIS-60-WH-F119-4971
Konstruktion / Simulation:
VOS412-BIS-60-WH-F119-4971
Software:
VOS412-BIS-60-WH-F119-4971
Zugehörige Produkte:
VOS412-BIS-60-WH-F119-4971
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert 8-polig, für Kabeldurchmesser 5 - 8 mm, geschirmt, konfektionierbarfa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 8-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa |
|