Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Zubehör Opto OMH-VDM28-CID1

OMH-VDM28-CID1
  • Explosionsgeschütztes Gehäuse
  • Zugelassen für Class I, Groups C, D
  • Zugelassen für Klasse II, Gruppen E, F und G
  • Interner Klemmenblock und 4-poliger M12-Stecker, gewinkelt

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  OMH-VDM28-CID1

Produktbeschreibung
Schutzgehäuse
Allgemeine Daten
Mitgeliefertes Zubehör
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungClass I, Division 1, Groups C, D
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartNEMA Type 4, 7, 9
AnschlussKlemmen
Material
GehäuseAluminium-Druckguss
Masseca. 5896 g
Abmessungen
Höhe140 mm
Breite157 mm
Länge157 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270992
ECLASS 12.027270992
ECLASS 11.027270992
ECLASS 10.0.127270992
ECLASS 9.027270992
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528

Details: OMH-VDM28-CID1

Zugehörige Produkte: OMH-VDM28-CID1

Zubehör von

Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 15 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Analogausgang, Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Analogausgang 0/4 mA ... 20 mA, Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnissefa

Universeller Distanzsensor, Messung auf Reflektor, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 50 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Analogausgang, Stecker M12, Distanzsensor für Messung auf Reflektor, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Roter Laser als Lichtsender, Version mit Laserklasse 1fa

Universeller Distanzsensor, Messung auf Reflektor, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 50 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Stecker M12, Distanzsensor für Messung auf Reflektor, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Roter Laser als Lichtsender, Version mit IO-Link-Schnittstellefa

Universeller Distanzsensor, Messung auf Reflektor, Messverfahren PRT, Reichweite 50 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Stecker M12, Distanzsensor für Messung auf Reflektor, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Roter Laser als Lichtsender, Laserklasse 1, augensicherfa

Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Analogausgang, Festkabel mit Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Roter Laser als Lichtsender, Version mit IO-Link-Schnittstellefa

Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Festkabel mit Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Roter Laser als Lichtsender, Version mit IO-Link-Schnittstellefa

Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Analogausgang, Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Geringe Schwarz-Weiß-Differenz, Roter Laser als Lichtsenderfa

Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Roter Laser als Lichtsender, Version mit IO-Link-Schnittstellefa

Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Roter Laser als Lichtsender, Laserklasse 1, augensicherfa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 15 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Analogausgang, Festkabel mit Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Analogausgang 0/4 mA ... 20 mA, Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnissefa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, Messverfahren PRT, Reichweite 15 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Geringe Schwarz-Weiß-Differenz, Roter Laser als Lichtsenderfa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Reflektor, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 50 m, Laserlicht infrarot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Analogausgang, Stecker M12, Distanzsensor für Messung auf Reflektor, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Version mit Infrarotlicht-Laser, Laserklasse 1, Version mit IO-Link-Schnittstellefa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Analogausgang, Festkabel mit Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Roter Laser als Lichtsender, Version mit IO-Link-Schnittstellefa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht infrarot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Analogausgang, Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Geringe Schwarz-Weiß-Differenz, Version mit Infrarotlicht-Laser, Laserklasse 1fa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Geringe Schwarz-Weiß-Differenz, Roter Laser als Lichtsenderfa