Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Kapazitiver Sensor CBN5-F46-E2-360MM-4MOL-Y

CBN5-F46-E2-360MM-4MOL-Y
  • 5 mm nicht bündig
  • 3-Draht DC mit zusätzlichem Pin für Teach-In
  • Skalierbarer Messbereich über externen Teach-Eingang
  • Montageschlitze für Kabelbinder
  • Befestigungsbohrungen zum Anschrauben
  • Molex-Steckverbinder

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  CBN5-F46-E2-360MM-4MOL-Y

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Identifikationsnummer6200337 REV. A
Schaltabstand5 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 3,5 mm
Ausgangsart3-Draht
Kenndaten
Einbaubedingungen
B0 mm
C10 mm
F20 mm / 50 mm
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Schaltfrequenz0 ... 50 Hz
Hysterese5 ... 15 typ. 10 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 2 V
Betriebsstrom0 ... 100 mA
kleinster Betriebsstrom0 mA
Reststrom0 ... 0,5 mA typ. 0,04 mA
Reststrom TU =40 °C Schaltelement Aus≤ 100 µA
Leerlaufstrom≤ 15 mA
Bereitschaftsverzug≤ 80 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartFestkabel mit Stecker
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Stecker
Polzahl4
AnschlussaufbauMolex-Stecker 43640-0401
Molex-Kontakt 43031-0004
Kabel
Kabeldurchmesser3,5 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbegrau
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,14 mm2
Länge362 mm ± 6 mm
weitere Längenangaben:
L1 = ca. 30 mm
L2 = ca. 13 mm
Abmessungen
Höhe5 mm
Breite50 mm
Länge25 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274201
ECLASS 12.027274201
ECLASS 11.027270102
ECLASS 10.0.127270102
ECLASS 9.027270102
ECLASS 8.027270102
ECLASS 5.127270102
ETIM 9.0EC002715
ETIM 8.0EC002715
ETIM 7.0EC002715
ETIM 6.0EC002715
ETIM 5.0EC002715
UNSPSC 12.139121550

Details: CBN5-F46-E2-360MM-4MOL-Y

Zulassungen: CBN5-F46-E2-360MM-4MOL-Y

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7088ALLPDF1230 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-7089_ENGENGPDF1284 KB