Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
CCN5-F46A-N1
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | NAMUR |
Schaltabstand | 5 mm |
Einbau | nicht bündig |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 3,5 mm |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Nennspannung | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) |
Schaltfrequenz | 0 ... 10 Hz |
Hysterese | 1 ... 10 typ. 5 % |
Stromaufnahme | |
| Messplatte nicht erfasst | max. 1 mA |
| Messplatte erfasst | ≥ 2,2 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 50 ms |
Normenkonformität |
EMV gemäß | IEC / EN 60947-5-2:1999 |
Normen | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Kabel FEP , 2 m |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 |
Gehäusematerial | PVDF |
Stirnfläche | PVDF |
Schutzart | IP68 |
Abmessungen | |
| Höhe | 20 mm |
| Breite | 50 mm |
| Länge | 10,5 mm |
Hinweis | Kabelzugfestigkeit 20 N |
ATEX |
Daten für den Ex-Bereich | |
| Wirksame innere Kapazität | ≤ 100 nF |
| Wirksame innere Induktivität | ≤ 20 µH |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0.1 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 5.1 | 27270102 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
CCN5-F46A-N1
Produktdokumentation:
CCN5-F46A-N1
Konstruktion / Simulation:
CCN5-F46A-N1