Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Kapazitiver Sensor CJ40-FP-A2-P4

CJ40-FP-A2-P4
  • 40 mm nicht bündig
  • 4-Draht DC
  • Der Schaltabstand kann mit dem Potentiometer in einem weiten Bereich eingestellt werden

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  CJ40-FP-A2-P4

Allgemeine Daten
SchaltfunktionAntivalent
AusgangstypPNP
Schaltabstand40 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 32,4 mm
Ausgangsart4-Draht
Kenndaten
Einbaubedingungen
B40 mm
C80 mm
F120 mm
Betriebsspannung10 ... 60 V DC
Schaltfrequenz0 ... 10 Hz
Hysterese3 ... 20 % 10 % typisch
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 3 V
Betriebsstrom0 ... 200 mA
Leerlaufstrom≤ 20 mA
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Anzeigen/Bedienelemente
PotentiometerEmpfindlichkeitseinsteller
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartSchraubklemmen
Aderquerschnittbis zu 2,5 mm2
GehäusematerialPOM / Metall
StirnflächePOM
GehäuseunterteilMetall
SchutzartIP65
Abmessungen
Höhe80 mm
Breite80 mm
Länge40 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274201
ECLASS 12.027274201
ECLASS 11.027270102
ECLASS 10.0.127270102
ECLASS 9.027270102
ECLASS 8.027270102
ECLASS 5.127270102
ETIM 9.0EC002715
ETIM 8.0EC002715
ETIM 7.0EC002715
ETIM 6.0EC002715
ETIM 5.0EC002715
UNSPSC 12.139121550

Details: CJ40-FP-A2-P4

Produktdokumentation: CJ40-FP-A2-P4

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
EinbaubedingungenGERPDF345 KB

Konstruktion / Simulation: CJ40-FP-A2-P4

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP106 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ65 KB

Zulassungen: CJ40-FP-A2-P4

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB