Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Magnetfeldsensor 40FY38-50

40FY38-50
  • Hallsensor
  • Betätigungsmagnet erforderlich
  • Sensor für Türaufhaltung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  40FY38-50

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstandentweder 41FY1 - 6,4 - 15,2 mm oder 41FY2 - 7,6 - 19 mm einsetzen
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätAC
Ausgangsart2-Draht AC
Kenndaten
Betriebsspannung24 V AC
Spannungsfall8 V bei 500 mA
Betriebsstrommax. 500 mA
Reststrom1,5 mA
Anzeigen/Bedienelemente
LED-AnzeigeSchaltzustand
Elektrische Daten
Elektrische Belastbarkeit24 V AC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PVC , 5 m
Aderquerschnitt0,34 mm2
GehäusematerialPolycarbonat
StirnflächePolycarbonat
SchutzartIP67
Abmessungen
Breite16 mm
Tiefe16 mm
Länge74,2 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274301
ECLASS 12.027274301
ECLASS 11.027270104
ECLASS 10.0.127270104
ECLASS 9.027270104
ECLASS 8.027270104
ECLASS 5.127270104
ETIM 9.0EC002544
ETIM 8.0EC002544
ETIM 7.0EC002544
ETIM 6.0EC002544
ETIM 5.0EC002544
UNSPSC 12.139121550

Details: 40FY38-50

Zugehörige Produkte: 40FY38-50

Zubehör
fa
fa